SoMat DataModes™ - 지능형 데이터 저장
대부분의 데이터 자동 기로 장치들도 시간적 연속 데이터를 수집할 수 있지만, SoMat eDAQ는 이보다 더 많은 것을 할 수 있습니다. 이는 광범위한 온-보드 데이터를 처리하는 기능이 있는 독립형 데이터 수집 시스템 입니다. 이 실시간 데이터 처리는 SoMat DataModes™기술을 사용하여 얻을 수 있습니다.
25 년간의 이동형 데이터 수집 전문가와 함게 개발하여, 귀사가 분석을 위해 여러 측정 포인트의 데이터를 저장하고, 포맷을 쉽게 관리할 수 있도록 DataModes™가 도와 드립니다.
DataModes™는 비용을 절감하고, 데이터에 대한 신속한 분석, 무선으로 별다른 노력 없이 전송하기, 그리고 장기간 시험을 관리하도록 도와드립니다. 다양한 트리거 옵션은 귀사가 원하는 포맷의 데이터를 수집할 수 있게 해 드리며, 이를 원할 때에도, 즉시 제공하여 드립니다.
입력
- 물리적 특성: 아날로그, 스트레인게이지, 열전쌍(Thermocouple)
- 계산: 수학적 표현
- 차량버스(Vehicle bus): CAN, J1850 VPW, ISO 9141, J1708
- GPS: 위치, 속도, 시간
- 시간: 시스템 시간
트리거 모드
- 트리거: 첫 트리거 조건이 참이면 데이터 기록을 시작함
- 게이트: 트리거 조건이 참일 때에만 데이터를 기록함
- 원 쇼트(One shot): 트리거가 거짓에서 참으로 갈 때, 하나의 데이터 포인트만 기록함
- 항상 켜져 있음: 시험의 시작에서 멈춤까지 모든 데이터를 기록함
'SoMat' 데이터 모드

- 시간 이력: 모든 데이터 값에 대한 순차적 저장
- 시간 버스트(Burst)이력: 전/후 트리거 시간에 기반한 순차적 단일 트렌지언트 기록
- 순차적 최고 - 최하: 중요하지 않은 데이터를 제거하고, 신호 반전 포인트의 순차적 저장
- 최고 - 최하 매트릭스: 연속적인 최고- 최하 이행에 대한 부하 이력의 막대 그래프로 분류하기
- 빗물 흐름(Rainflow) 막대그래프: 피로 손상에 대한 부하 이력을 막대 그래프로 분류하기
- 레벨에 따른 시간(일차원): 시간에 대해 단일 채널의 개별 값을 막대 그래프로 기록하기
- 레벨에 따른 시간(다차원): 최대 7개의 입력까지, 통계 연관성을 막대 그래프로 기록하기
- 이벤트 슬라이스(Event slice): 마스터 채널 트리거에 기반을 둔 모든 채널의 순차적 저장