U5 힘 센서는 관점으로부터 실질적인 피팅 이점 때문 뿐만 아니라 간단하게 설득을 합니다. 다른 산업 응용과 같은 테스트 벤치에서, 프레스 피트 장치, 압력과 테스트 장치 등. U5를 설치하는 것은 아주 쉽습니다: 직접 건축 요소위에서 어뎁터 없이 압착력과 장력 계측을 위해. 압력 어뎁터로 압착력 계측을 위해. 장력 어뎁터와 하나 혹은 두개 너클 아이를 이용한 장력 힘 계측을 위해.중앙에 정확히 일치하는 플랜지 커넥션 덕분에 U5는 중심내부에 나사선이 있는 센서에 비해 장점을 가지고 있습니다. 이 구조적 장점은 피팅을 쉽게 해주며 정확한 연결을 가능하게 해줄뿐만 아니라 정확한 일치를 쉽게 해주며 볼트연결에 의한 사전 부하를 제거해줍니다. U5는 핀이나 나사방식의 센서들보다 휨 모멘트를 완벽히 보상해주며 역방향 힘에 대해서도 월등합니다. U5의 연결구멍은 metric이나 UNF방식의 나사에 적합합니다.U5 액세서리는 장력과 압착력 계측을 위한 설치 파트를 모두 포함합니다.

U5 accessories include all the mounting parts for tensile and compressive force measurements.

  • Nominal forces of 100kN, 200kN, 500kN
  • Variable mounting options
  • Flange connection can be centered on both sides
  • Low overall height
  • Good transverse force stability
  • Tensile/compressive force transducer for static and dynamic measurements.

Accessories Available

  • Bearing plates
  • Knuckle eyes
  • Tensile force adapter
  • Cables

You will find more information in the data sheet.
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
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.