U10 힘 센서: 1.25 kN to 2.5 MN까지의 넓은 측정 범위 지원
넓은 측정 범위를 제공하는 HBM의 U10 힘 센서는 테스트 벤치, 재료 & 소재 테스트, 다양한 목적의 실험에 적합합니다.
- HBM accuracy class: 0.02 에서 0.05
- Capacities: 1.25 kN 에서 2.5 MN
U10 (U10M, U10S)
넓은 측정 범위를 제공하는 HBM의 U10 힘 센서는 테스트 벤치, 재료 & 소재 테스트, 다양한 목적의 실험에 적합합니다.

규정된 정확도 요건에 부합하는 넓은 측정 범위, 오차 폭이 낮아 높은 생산 효율을 낼 수 있음

열악한 측정 환경에서도 최고의 측정 값을 보장

시간이 절약되는 플러그 앤 플레이 솔루션, 손쉬운 적용
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| U10 CAD step 파일 | ||
| U10 악세사리 CAD step 파일 |

U10M 힘 트랜스듀서는 측정단위 나사산이 포함된 기계 요소를 부착할 수 있으며 0... 1.25 kN, 2.5 kN, 5 kN, 12.5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN과 500kN의 아홉가지 공칭 측정 범위가 있습니다. 더블 브릿지 버전, 조정 파라미터 선택과 커넥터 선택과 같은 다양한 선택 옵션을 통해 U10M 트랜스듀서는 시험 작업에 이상적일 수 있습니다. U10M은 스테인리스 스틸 또는 알루미늄으로 만들어져 있으며 IP67 보호를 제공합니다.

U10M은 이제 U10S으로 제공되며, 미국 UNF(Unified National Fine) 표준에 부합되는 인치 단위 나사산을 제공합니다. UNF 적격 기계식 커넥터가 달린 힘 센서의 공칭 측정 범위는 1.25kN부터 450kN입니다.
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| U10M - 数据表 | Chinese | |||
| U10M - Caractéristiques techniques | French | |||
| U10M - Data Sheet | English | |||
| U10M - Datenblatt | German | |||
| U10M - Prospetto dati | Italian | |||
| U10M - データシート | Japanese | |||
| U10S - Caractéristiques techniques | French | |||
| U10S - Data Sheet | English | |||
| U10S - Datenblatt | German | |||
| 브로슈어 | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| U10M / U10S - Mounting instructions | English, German, French, Italian, Simplified Chinese | |||
| 액세서리 | ||||
| K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
| K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
| K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
| K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||