생산 작업에서 힘에 대한 변위(force-versus-displacement) 곡선을 모니터링 할 때에는, HBM의 U93 힘 센서에 의지하십시오. U93 힘 센서는 생산 라인에서 이용을 위해 특별하게 고안되어왔습니다.- 그러므로U93 힘 센서는 힘에 대한 변위(force-versus-displacement) 모니터링, 프레스 피팅, 클린팅, 리베팅, 클림핑을 위한 첫 번재 선택입니다. 여러분의 적합한 실시간 품질 관리 이상적인 솔루션 입니다.
참고: 현재 글로벌 시장에서 반도체 부품의 가격 상승과 부족으로 인해 더 이상 모든 U93에 TEDS 칩을 장착할 수 없습니다. TEDS 기능이 필요한 경우 '주문 가능'을 통해 요청해 주시기 바랍니다. K-U93 옵션을 선택하고 거기에서 TEDS 옵션을 지정하시면 됩니다.
이 센서의 컴팩트 디자인과 양쪽에서 제공되는 플랜지를 이용하는 손쉬운 설치 때문에, U93 힘 센서는 아주 작은 공간을 제공하는 생산라인에서도 쉽게 통합할 수 있습니다. 더군다나, U93은 드래그 제품에 적합한 케이블과 함께 제공됩니다. 스테인레스 스틸로 만들어져, U93은 높은 견고함, 작은 계측 변위와 측면 힘에 대한 둔감함과 같은 공정 관리에서 이용을 위한 더 많은 이점들을 여전히 특징으로 합니다.
TEDS 전자 데이터 쉬트는 U93 센서에서 이미 통합되어 있습니다.: 올바른 유니트와 스케일링이 여러분의 생산 모니터링으로부터 계측을 기록하기 위해 자동적으로 사용될 때, 컴플렉스 매뉴얼 앰프 셋업은 필요하지 않습니다. 여러분의 공정 관리 셋업을 위한 시간과 비용을 최소화 합니다.
MP85A FASTpress 이나 digiCLIP 산업용 앰프 및 "FASTpress Suite"소프트웨어를 이용한 결합을 이용함으로써 U93 힘 센서는 공정 관리를 위한 계측 제품에서 최고의 팀 플레이어 입니다. HBM 부품들과 최적의 매치를 이루고 여러분의 생산에서의 안정성, 신뢰성, 기록되는 품질을 확실하게 보증합니다.
- Nominal rated forces: 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
- Tensile and compressive force transducer
- Easy integration through flanges on both sides
- Integrated TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
- Compact
- Robust
- Tranducer made of stainless steel
- Cable suitable for drag chains.
제품 CAD 파일 다운로드
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
U93 CAD step 파일 |
U93 Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
U93 - Caractéristiques techniques | French | |||
U93 - Data Sheet | English | |||
U93 - Datenblatt | German | |||
U93 - Prospetto dati | Italian | |||
U93 - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
설치/조립 방법 | ||||
U93 - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U93 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||