Wide range of applications thanks to the flat design and central bore
제품 설명
토크 센서는 HBM만의 독자적인 쉐어 스트레인 계측 원리에 기초하고 있습니다. 축방향 전단 암과 함께 계측 몸체의 휨 모멘트와 또 다른 잔류부하(parastic loadings) 뿐만 아니라 토크를 이겨내는 아주 높은 강성을 줍니다. 간단히, 공간 절약 솔루션이 가능합니다. 이 제품은, 베어링 구입이 필요 없이 센서는 드라이빙 머신(driving machine)의 중량을 이겨낼 수 있도록 설계 되었습니다.
많은 구조적인 솔루션의 결정적인 더욱 심화된 특징은, 계측 디스크로 샤프트가 통과하는 것을 허용하도록 축 중심에 구멍이 있다는 것입니다.
Versatile
- High accuracy and linearity with a low hysteresis of up to 0.05%
- Available in 7 nominal maximum torque capacities (100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 5 kNm, 10 kNm)
- Central bore allows the axial movement of the shaft
- Extremely flat design with very small space requirements and a maximum installation length of 69 mm

High stiffness
- High rotational, bending and transverse stiffness
- Dynamic measurement characteristics and high natural frequency
- Extremely small design saves space in the test bench

High torsional, transverse, and bending stiffness for efficient use
Accessories available
- Connector mounting
- Factory-made cable extension
- Cable extensions, length from 10m
Further information can be found in the data sheet.
TB1A Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| TB1A - Caractéristiques techniques | French | |||
| TB1A - Data Sheet | English | |||
| TB1A - Datenblatt | German | |||
| TB1A - Prospetto dati | Italian | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| TB1A - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| TB - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| TB1A - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||