OptiMet by HBM™: 멀티포인트 하중 측정

OptiMet by HBM™은 고성능 코팅과 여러 파이버 브래그 격자(FBG)가 있어 멀티포인트 측정에 적합한 광섬유입니다.

OptiMet-OMF는 실험실에서의 측정 용도로 적합하며, OptiMet-PKF는 모든 산업 유형에서 실외용으로 적합합니다.

 

실험실용 OptiMet-OMF

OptiMet-OMF는 고성능 ORMOCER® 코팅이 있어 극한 작동 온도 범위(-269 ~ 200°C)에서도 최적의 변형 측정과 향상된 안정성을 보장하는 싱글 모드 광섬유입니다.

13개의 파이버 브래그 격자(FBG)가 60cm 간격으로 일정하게 배열되어 있어 멀티 포인트 측정이 가능합니다. 휨 특성이 뛰어나 격자 영역 밖으로 휨 반경 최대 2.5mm, 격자 영역 안으로 최대 10mm까지 설치할 수 있습니다.

OptiMet-OMF는 FC/APC 커넥터와 함께 1.5m 피그테일에 연결된 상태로 제공됩니다.

 

실외용 OptiMet-PKF

OptiMet-PKF는 고성능 ORMOCER® 코팅과 함께 peek 층이 하나 더 있어 작동 내구성이 뛰어난 싱글 모드 광섬유입니다. 이러한 코팅이 있어 견인 및 압축 방향 모두 최적의 변형 측정이 보장됩니다.

13개의 파이버 브래그 격자가 60cm 간격으로 일정하게 배열되어 있어 다점 변형 측정이 가능합니다. 휨 특성이 뛰어나 휨 반경 최대 10mm까지 설치할 수 있습니다.

OptiMet-OMF는 FC/APC 커넥터 및 3mm 버퍼와 함께 1.5m 피그테일에 연결된 상태로 제공됩니다. FBG 2개 또는 4개만 있는 옵션이 OptiMet-PKF 2 & 4로 제공됩니다.

견고한 OptiMet-PKF는 스트레인 게이지 체인에서 자유롭게 선택 가능한 측정 위치가 한 개(OptiMet-PKF-OTC1) 또는 두 개(OptiMet-PKF-OTC2)인 온도 보상 버전도 제공됩니다. 이 버전은 측정 지점에서 열 영향을 체계적으로 없애 기계적 변형 신호만 남습니다.

 

정밀성

  • 곡면에서 정확한 측정
  • 변동 없는 장기 안정성
  • 모든 전자기 간섭에 대한 내성(EMI, RFI, 스파크 등)
  • 광범위한 온도 적용에 적합

매우 정확한 측정 결과 및 장기적인 안정성을 제공합니다.

저항성

  • 뛰어난 휨 특성
  • 심한 부하 반복에서도 높은 피로 저항
  • 고습 및 염분 환경에서도 부식에 강함

회복력이 매우 뛰어나며 실내 및 실외 용도에 적합합니다.

Convenient

  • FBG가 있는 단일 광섬유, 바로 설치 가능
  • 크기가 작고 가벼워 설치하기 편함
  • catman® 소프트웨어를 사용한 자동 데이터 구성

체인 하나에 다양한 센서를 연결하여 측정할 수 있습니다.

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response