최대 압력 범위인 5,000에서 15,000 bar 사이 측정은 autofrettage, 고압력 또는 수압시험과 같은 산업분야에서 적용사례가 증가하고 있습니다.
HBM의 BlueLine 시리즈는 수 년간 초고압 측정 분야의 기준이 되었습니다.
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Caractéristiques techniques | French | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Data Sheet | English | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - Datenblatt | German | |||
| P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine - データシート | Japanese | |||
| P3TCP/P3MBP - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| La technologie de mesure de pression chez HBM | French | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| P3 Top Class BlueLine - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P3 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||