P2VA1/P2VA2
압력 트렌스미터
P2VA1 / P2VA2는 필수적이고, 고품질, 저소음 앰프와 함께하는 고압을 위한 압력 전달 장치이며 또한 TEDS 센서 인식기를 도와줍니다. P3MBP-BlueLine 시리즈와 비슷하며, 모놀리식(monolithic), 즉 원피스(one-piece) 스틸 계측 몸체는 센서의 중심부를 구성하고 있습니다. 내구력과 최대 신뢰도에서 심한 동적인 하중을 위해 센서를 미리 정해 놓은 중심으로의 용접점이나 클램핑 포인트가 없습니다. 고압에서 특히, 이 센서가 긴 시간 동안 사용된 이후에 센서 기술의 대체가 종종 필수가 되는 것은 매우 독특합니다.
게다가, P2VA1 / P2VA2 센서는 빌트인(built-in), 고등급, 저소음 앰프가 같이 합니다. 이 앰프는 또한 TEDS 센서 인식기를 포함합니다. 게다가, 가장 중요한 데이터는 센서 안에서 전자적으로 저장됩니다.
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet | English | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P2VA1, P2VA2 - Datenblatt | German | |||
| P2VA1, P2VA2 - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P2VA1, P2VA2 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P2VA1/P2VA2 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
Individual offer
Technical advice
Fast response