HBM의 P3 "Top Class" 압력 트랜스듀서 시리즈는 탁월한 정밀도를 자랑합니다. 완벽한 정밀도(측정 범위에 따라, 0.1에서 0.2사이의 정밀도)로 압력을 측정하기 위한 "Top Class" 기준이 되기 때문입니다. 게다가 PT100은 온도보상이 가능합니다.
다음의 특징들이 P3가 "Top Class" 트랜스 듀서임을 보여 줍니다: 작은 크기, 튼튼하고 확실한 설계와 모노리식 측정 본체, 매우 타이트한 감도 허용오차를 지녔습니다.
기록 정밀도: 모든 P3 "Top Class" 트랜스듀서는 상세한 제조인증서와 각 트랜스듀서의 개별 데이터에 대한 명확한 개요가 함께 제공 됩니다.
P3 "Top Class" 트랜스듀서는 Lemo 스탠다드 커넥터와 함께 사용 가능합니다 - 이는 산업분야 적용을 위한 이상적인 어플리케이션 입니다.
P3 "Top Class"는 0에서 3,000 bar까지 측정 가능합니다.
최대 압력에서도 최대 정밀도를: P3 Top Class BlueLine 시리즈 자세히 보기.
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
| P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
| P3 Top Class - Datenblatt | German | |||
| P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P3 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||