P8AP
P8AP 타입 시리즈의 앱솔루트 압력 센서들은 정적이고 동적인 액체와 가스 압력 계측에 적합합니다.
P8AP 타입 시리즈의 앱솔루트 압력 센서들은 정적이고 동적인 액체와 가스 압력 계측에 적합합니다. 이 센서의 계측범위는 다음과 같이 다양합니다. 0...10, 0...20, 0...50, 0...100, 0...200 , 0...500 bar. 설치 위치가 어디든 간에, 이 작고 간편한 센서는 공간이 넉넉치 않은 곳에서도 사용할 수 있습니다.
센서의 높은 과부하 수용량 때문에, P8AP 센서는 예를 들어 모바일 테스팅이나 모바일 테스트 벤치와 같이 많은 계측 응용에서 이용되었습니다. 모바일 중량 계측 응용 때문에, 압력 센서는 P8WT라는 이름을 가진 타입과 함께 다이어프램 타입 로드셀로 이용되었습니다. 각 OIML R60 ~ 300 까지 등급에서 트레이드는 합법적입니다. IP 67 보호등급은 센서 타입 모두를 보장해 드립니다.
재설계 제작과 최적화된 케이블 아울렛을 이용해, P8AP는 최적화된 진동 저항을 제공합니다. 더욱 튼튼한 케이블에서 힘 동작으로부터 발생되는 스트레스는 심화되어 향상된 수행에서 효과적으로 분배됩니다.
더 길어진 케이블 길이로부터 결정되는 정확도의 손실을 효과적으로 무시할 수 있는 6-wire circuit 에서 효과적으로 정확도 P8AP가 연결될 수 있습니다.
이 센서는 또한 최대 섭씨140도를 위한 고온 버전 T2,T9,TH도 사용 가능 합니다.
| Transducer for | absolute pressure |
| Accuracy class [%] | 0.3 |
| Service range [%] | 0...150 |
| Nominal temperature [°C ] | -10...+70 |
| Max. medium temperature [°C ] | +100 / +140 |
| Nominal meas. range in bar, 0 ... | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
| Measuring system | S/G |
| Output signal | 2 mV/V |
| Electrical connection | Cable, 5m |
| Mechanical connection | Tube |
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| P8AP - Caractéristiques techniques | French | |||
| P8AP - Data Sheet | English | |||
| P8AP - Data Sheet | Japanese | |||
| P8AP - Datenblatt | German | |||
| P8AP - Hoja de características | Spanish | |||
| P8AP - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| P8AP - Operating Manual | French, English, German, Spanish, Italian | |||
| 인증서 | ||||
| P8AP - Test Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P8 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| P8AP - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
Individual offer
Technical advice
Fast response