P8AP 타입 시리즈의 앱솔루트 압력 센서들은 정적이고 동적인 액체와 가스 압력 계측에 적합합니다. 이 센서의 계측범위는 다음과 같이 다양합니다. 0...10, 0...20, 0...50, 0...100, 0...200 , 0...500 bar. 설치 위치가 어디든 간에, 이 작고 간편한 센서는 공간이 넉넉치 않은 곳에서도 사용할 수 있습니다.

센서의 높은 과부하 수용량 때문에, P8AP 센서는 예를 들어 모바일 테스팅이나 모바일 테스트 벤치와 같이 많은 계측 응용에서 이용되었습니다. 모바일 중량 계측 응용 때문에, 압력 센서는 P8WT라는 이름을 가진 타입과 함께 다이어프램 타입 로드셀로 이용되었습니다. 각 OIML R60 ~ 300 까지 등급에서 트레이드는 합법적입니다. IP 67 보호등급은 센서 타입 모두를 보장해 드립니다.

재설계 제작과 최적화된 케이블 아울렛을 이용해, P8AP는 최적화된 진동 저항을 제공합니다. 더욱 튼튼한 케이블에서 힘 동작으로부터 발생되는 스트레스는 심화되어 향상된 수행에서 효과적으로 분배됩니다.

더 길어진 케이블 길이로부터 결정되는 정확도의 손실을 효과적으로 무시할 수 있는 6-wire circuit 에서 효과적으로 정확도 P8AP가 연결될 수 있습니다.

이 센서는 또한 최대 섭씨140도를 위한 고온 버전 T2,T9,TH도 사용 가능 합니다.

Transducer forabsolute pressure
Accuracy class [%]0.3
Service range [%]0...150
Nominal temperature
[°C ]
-10...+70
Max. medium temperature
[°C ]
+100 / +140
Nominal meas. range in bar, 0 ...10, 20, 50, 100, 200, 500
Measuring systemS/G
Output signal2 mV/V
Electrical connectionCable, 5m
Mechanical connectionTube

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
French
English
Japanese
German
Spanish
Italian
브로슈어
German
English
설치/조립 방법
French, English, German, Spanish, Italian
인증서
다국어
Declaration of Conformity
다국어
다국어

Order Numbers

1-P8AP/10B-001
1-P8AP/20B-001
1-P8AP/50B-001
1-P8AP/100B-001
1-P8AP/200B-001
1-P8AP/500B-001

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response