HBM의 SLB700A 스트레인 센서는 표면 부착부와 4개의 볼트를 이용해 평면에 직접 부착합니다. 이런 제품은 공간의 부족, 설치 컨디션, 표준 힘센서 사용을 어렵게 만드는 설치 방법을 위해, 이상적으로 만들어서 SLB700A로 직접 이동하는 테스트 대상물의 스트레인 측정을 가능하게 합니다.
스테인레스 스틸 SLB700A를 위한 이상적인 응용은 multi-stand와 C-stand pressesIdeal applications을 포함합니다. 스트레인 센서는 roll stands 와 injection molding machines과 같이 높은 힘이 주로 측정되는 응용을 위해 주로 만들어집니다.
휘어짐(bending)을 보정될 필요가 있는 곳에서는 , 최소한 두 대의 SLB700A 스트레인 센서를 테스트 조각의 반대면과 평행면에서 전기로 연결된 반대면에 설치되어야 합니다.
신뢰도 높은 측정 결과
SLB700A은 기계 장비에서 사용되는 다양한 스틸(steel)을 적응하기 위한 보정 요소들과 함께 설계 됩니다. 그 특징은 대다수의 제로 오프셋으로 이어질 수 있었던 온도 효과가 무시될 수 있는 것을 의미합니다. 보정 요소들 없이, 센서의 다른 열 팽창 계수와 테스트 대상은 센서의 제로 시그날을 변화 시킬 것입니다.
SLB700A은 높은 보호 장치를 특징화 하고 내유성(oil-resistant) 케이블을 공급합니다.
기계 자동화 시스템에서 편리한 통합
PME 와 digiCLIP 앰프 시스템은 SLB700A을 완성시키고 모든 산업 요구사항을 위한 자력 성장 모니터링 유니트를 제공합니다. 이 완벽한 시스템은 기계 자동화 시스템에서 쉬운 통신을 위한 CAN 이나 Profibus 인터페이스를 특징화 합니다.
Measuring system | strain gage full bridge |
Sensitivity [mV/V] | 1.5 |
Linearity deviation [%] | 5 |
Mounting | simple bolt-on design |
Nominal range | 500 um/m |
Nominal temperature [°C ] | -10...+40 |
Weight [g] | 160 |
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
SLB700A CAD step 파일 |
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Datenblatt | German | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - Prospetto dati | Italian | |||
SLB-700A/06-1 /12-1 - データシート | Japanese | |||
SLB-700A/06-1/12-1 - Data Sheet | English | |||
설치/조립 방법 | ||||
SLB-700A/06 / 12 - Mounting instructions | French, German, English | |||
SLB-700A/06 /12 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLB700A - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||