산업 환경에서 장기간 신뢰할 수 있는 측정 결과.
5kN ~ 120kN 범위의 용량을 위한 CMC 시리즈 피에조 일렉트로닉 측정 체인
CMC 시리즈의 피에조 일렉트로닉 측정 체인은 다양한 산업 생산 작업에 사용되며 측정된 힘을 0 ~ 10V 신호로 안정적으로 변환합니다. 이는 측정 앰프를 조정할 필요가 없으며 볼트 단위의 출력 신호와 뉴턴 단위의 힘 측정 간의 관계가 첨부 문서에 명확하게 문서화되어 있음을 의미합니다.
피에조 일렉트로닉 원리의 일반적인 센서는 넓은 측정 범위를 가지고 있습니다. 또한 높은 초기 부하에서도 크고 작은 힘을 안정적으로 측정합니다. 5kN 또는 20kN 용량의 CFT 변동에 기반한 측정 체인은 100 % 및 공칭 힘의 20 %에서 교정되는 반면 다른 모든 CMC 측정 체인은 공칭의 1 %, 10 % 및 100 %에서 교정됩니다. 힘. 측정 범위는 전하 앰프의 디지털 입력을 통해 전환할 수 있습니다. 제로화는 쉽게 트리거됩니다.
CMC 시리즈의 모든 피에조 일렉트로닉 측정 체인은 사전 응력을 받고 교정된 센서, 충전 케이블 및 충전 앰프로 구성됩니다. 구성 요소를 자유롭게 결합할 수 있으며 측정 체인이 당면한 각 측정 작업에 이상적으로 적응할 수 있습니다.
Reliable and suitable for industrial use
- 낮은 드리프트
- EMC 간섭에 민감하지 않음
- 스테인레스 스틸 재질, IP65 보호 등급

Easy integration
- 양측에 플랜지 연결, 프리스트레싱 불필요
- 표준 치수 및 연결
- 측정 체인으로 교정
- 실용적인 액세서리 사용 가능

교정없이 새 구조와 기존 구조에 쉽게 적용됨
Wide measuring range
- 우수한 기계적 품질로 매우 우수한 선형성
- 큰 프리로드 중에서도 작은 힘 측정 가능
- 센서의 공칭 힘에 따라 2 개 또는 3 개의 측정 범위에서 교정

다단계 프로세스에 이상적입니다. 확대 기능 (측정 범위 전환)을 사용할 수 있습니다. 즉, 필요한 경우 증폭을 5 배로 늘릴 수 있습니다.
구성 지원 : 특정 애플리케이션을 위해 K-CMC 측정 체인을 구성하는 방법은 무엇입니까?

측정 체인은 네 가지 구성 요소로 구성되며 전체적으로 제공됩니다.
- 센서
- 충전 케이블
- 충전 앰프
- 테스트 프로토콜
센서, 전하 앰프 및 둘의 조합, 즉 전체 측정 체인에 대한 교정 결과가 포함됩니다. 힘 (N)과 출력 신호 (V) 사이의 관계가 문서화되어 있기 때문에 후속 구성 요소를 쉽게 조정할 수 있습니다.
기하학적 구조와는 별도로 센서에 작용하는 총 힘이 중요합니다. 여기에는 예를 들어 센서에 힘을 가하는 도구로 인해 발생하는 측정과 관련이없는 예압뿐만 아니라 측정하려는 힘이 포함됩니다. 부정확한 작동 또는 시스템 오류로 인해 발생하고 측정해서는 안되는 부하 피크도 센서의 공칭 힘을 결정하기 위해 고려해야합니다.
응용 프로그램의 최대 굽힘 모멘트 및 가능한 전단력도 무시해서는 안됩니다.
최대 하중은 데이터 시트에서 찾을 수 있습니다.
전하 앰프의 측정 범위는 측정 할 힘에 따라 결정되며 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
전하 앰프의 최소 측정 범위 = N * 센서 감도로 측정 할 힘
| Nominal force sensor | Typical sensitivity |
| 5 kN | 7.7 pC/N |
| 20 kN | 7.7 pC/N |
| 25 kN | 7.4 pC/N |
| 50 kN | 4.1 pC/N |
| 70 kN | 4.1 pC/N |
| 120 kN | 4 pC/N |
예:
- 최대 30,000 N. 프로세스 힘을 모니터링해야합니다. 이 애플리케이션에는 CFT + / 50kN이 선택됩니다. 센서 감도는 4.1 pC / N입니다.
- 이로 인해 30,000 N · 4.1 pC / N = 123,000 pC의 부하가 발생합니다. 측정 범위가 158,000 pC 인 다음으로 큰 장치인 CMA158을 선택합니다. 30,000 N에서 123,000 / 158,000 = X / 0, 즉 7.78V의 출력 신호가 발생합니다.
- 다음 오더 코드가 적용됩니다 : K-CMC-50k0-3m0-158N0
오더 번호의 구조가 변경 되었음에도 불구하고 이미 사용중인 CMC 모델은 동일한 가격으로 완벽한 등가물로 교체 할 수 있습니다.
이 표는 새로운 오더 번호와 함께 이전 오더 번호를 보여줍니다. 이 구성에서 전하 앰프는 각 센서의 최대 공칭 힘과 일치합니다.
| Former order number | New order number (identical measuring chain) |
| 1-CMC/5KN | K-CMC-05k0-3m0-039N5 |
| 1-CMC/20KN | K-CMC-20k0-3m0-158N0 |
| 1-CMC/50KN | K-CMC-50k0-3m0-210N0 |
| 1-CMC/70KN | K-CMC-70k0-3m0-287N0 |
| 1-CMC/120KN | K-CMC-120k-3m0-482N0 |
팁과 요령
- 케이블 길이는 측정 체인의 동작에 영향을 미치지 않으며 요구 사항에 따라 선택해야합니다.
- 큰 센서의 정확도는 작은 모델의 정확도와 동일합니다. 확실하지 않은 경우 공칭 힘이 더 높은 센서를 선택하십시오.
- 동봉된 문서에는 전체 측정 체인에 대한 교정 결과가 포함되어 있습니다 (Newton을 입력 변수로, Volt를 출력 변수로 사용). 감도도 제공됩니다.

3D CAD files for CMC Piezoelectric Measurement Chains
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| CAD step 파일 |
PACEline CMC Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| K-CMC - 数据表 | Chinese | |||
| K-CMC - Caractéristiques technique | French | |||
| K-CMC - Datasheet | English | |||
| K-CMC - Datenblatt | German | |||
| K-CMC - Prospetto dati | Italian | |||
| PACEline CMC - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CMC - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMC - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PACEline CMC - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMC - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| CMC - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| PACEline CMC - Manuale di istruzione | Italian | |||
| 액세서리 | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CMC - EU Declaration of Conformity | English | |||