피팅과 마운팅 공정은 빠르게, 공간은 제한 되어 – 그럼에도 불구하고, 지속적으로 믿을 수 있는 품질 관리를 기대하시나요? PACEline을 믿어보세요. HBM의 다이나믹한 하중 측정 기술이 차이를 만듭니다 – 피에조 기술에 관한 새로운 변화를 느껴보세요.

공정 관리 업무에 관한 다수의 의견에 맞추어 제작 된 PACEline. PACEline은 단순한 트랜스 듀서 이상의 제품으로 – 완벽한 피에조 일렉트릭 측정 체인을 포함합니다:

  • 피에조 일렉트릭 포스 트랜스 듀서의 측정 범위: 5 kN, 20kN, 25kN, 50 kN, 70 kN, 120 kN
  • 안정적인 데이터 전송을 위한 아날로그 앰프 – TEDS, the Transducer Electronic Data Sheet 포함
  • 커넥션 케이블

포스 트랜스 듀서와 아날로그 앰프는 사전 조정 및 교정을 거칩니다. 독특한 줌 기능의 향상 된 레졸루션으로 과부화와 같은 특정 모니터링 시 이용 됩니다.

단순한 피에조 일렉트릭 센서 이상의 PACEline: 고객님의 공정관리 업무를 더욱 안정적이고 편리하게 만들어 줄 스마트한 기능들을 제공합니다. PACEline의 강력한 기술은 변위가 없는 가상의 측정이나 공간이 제약 된 곳에서도 최상의 품질을 보장 합니다.

PACEline의 차이... 직접 확인해 보세요:

  • 완벽한 측정 체인: 완벽하게 어울리는 구성으로 믿을 수 있는 결과를 제공합니다. 세계 일류의 기술 노하우가 집약 된 PACEline 사용으로 이익을 얻으세요. 복잡한 설치 없이도 믿을 수 있는 시험 결과를 보장 합니다.
  • 피팅공정의 아주 작은 오류도 찾아 내는, PACEline의 줌 기능: 높은 레졸루션을 통해 마치 확대경으로 보듯이, 공정 속 과부하를 찾아 냅니다.
  • 즉각적인 시험 결과를 위한... TEDS. PACEline은 피에조 하중 측정 기술 분야에 TEDS 기술을 도입하여 많은 이익들을 제공합니다. TEDS, 트랜스 듀서 전자 데이터 시트,는 생산성 향상을 위해 연결이 되어있는 계측 체인을 즉각적으로 식별해 냅니다!

악세사리 & 케이블

Accessories

CSB4/1 써밍 박스 (Summing Box)

힘 센서 설치가 간단해 집니다. CSB4/1 써밍 박스를 이용하면 최대 4개의 힘 센서를 앰프에 병렬로 연결할 수 있습니다. 이 써밍박스는 나사로 고정이 가능하며 외함과 차폐 센서에 전기적 절연 기능을 제공합니다.

CSB4/1 - Data sheet

CSB4/1 - Operating manual

Cables

HBM의 힘 센서 용 케이블은 모든 온도 범위에서 사용 가능하며 Noise Protection 기능이 탁월합니다.

주요 사양:

온도 범위: -55 ~ +200 °C
실딩: 반도 중층, 실버-코팅 구리 브레이드
시스: FPM
마찰 전기 잡음: 최대 1 pC
20°C에서 절연: 1014
임피던스: 50 ± 5 옴
외경: 1.9 mm
곡률 반경: 10 mm
절연체: PTFE

 

HBM은 현재 다음과 같은 케이블 악세사리를 제공하고 있으며, 계속해서 그 종류가 확대되고 있습니다.:

 

1-CCO

  • 케이블 2개를 10-32UNF 커넥터에 연결할 수 있는 어댑터
  • 케이블 양단의 10-32 UNF 플러그
  • 모든 플러그, CSB, 서밍박스, CMA 앰프와 센서에 적용 가능

1-KAB143

  • 케이블 길이: 2m, 3m, 7m
  • 케이블 양단의 10-32 UNF 플러그
  • 모든 플러그, CSB, 서밍박스, CMA 앰프와 센서에 적용 가능

1-KAB145

  • 케이블 길이: 0.2m, 3m
  • 케이블 양단의 10-32 UNF 플러그, 1-KAB143 대비 플러그 보호 기능 강화
  • 극한 환경에서도 사용 가능한 O-링 씰
  • 모든 플러그, CSB 서밍박스, CMA 앰프의 센서에 적용 가능

1-KAB176

  • 케이블 길이: 2m, 3m
  • 케이블 한쪽 끝은 10-32 UNF 플러그, 반대쪽은 BNC 플러그
  • 모든 플러그, CSB 서밍박스, CMD 디지털 전하앰프의 센서에 적용 가능

Key Features

  • 산업용 charge amplifier가 포함 된 매우 작은 포스 트랜스 듀서
  • 100%와 20% Fnom 교정 범위
  • 각각의 측정 범위를 위한 TEDS
  • 정격(공칭) 하중: 5, 20, 25, 50, 70, 120 kN
  • 견고함
  • 절연
  • One-way fitting
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response