오랫동안 신뢰할 수 있고, 안정적인 데이터
AED 디지털 트랜스듀서 전자 제품: 아날로그 로드셀을 디지털 만능으로 전환
AED 트랜스듀서 전자 장치는 아날로그 로드셀의 신호를 디지털화하여 신규 또는 기존 시스템에서 디지털 정밀도를 보장합니다. 설치 및 시운전은 버스 인터페이스와 통합 PC 소프트웨어로 인해 빠르고 쉽게 수행됩니다.
- AED 측정 체인: AD103C 측정 앰프 보드, 기본 장치 및 PanelX 소프트웨어로 구성
- 정확도 클래스: OIML R76에 따르면 0.01 10000 d, 클래스 III에 대한 테스트 보고서
- 인터페이스: RS-232, RS-485, CANopen, DeviceNet 및 Profibus DP V1
- 측정 입력: 제어 입력 2개와 제한 출력 4개
높은 측정 품질
- AD103C: 정적 및 동적 응용을 위한 DC 앰프 보드
- 높은 샘플 속도(1200Hz) 및 해상도
- RS-232 진단 인터페이스

인증된 제품
- OIML R76에 따른 10000 d, 클래스 III에 대한 테스트 보고서
- 사용자 설정 저장 가능
- 완전한 충진 및 필기 기능을 위한 명령 세트
- 비자동 스케일(NAWI) 및 자동 스케일(AWI)에 사용

OIML R76은 모든 종류의 거래용 법적 척도에 대한 구성 요소로 인증되었습니다.
강력한 내구성
- 일치하는 AED 기본 장치의 버스 인터페이스로 인해 빠르게 실현할 수 있습니다.
- IP65 보호 등급
- 이 장치는 PC와 무료 PanelX 소프트웨어를 통해 진행됩니다.

보편적인 응용 프로그램 및 높은 투자 보안.
AED 기본 장치의 개요:
AED 기본 장치는 서로 다른 인터페이스와 외부 공급 전압을 제공합니다. 응용 프로그램과 일치하는 센서 전자 장치를 선택합니다.
인터페이스 | 외부 | |||||||
RS-232 | RS-485 | RS-485 | CAN | 장치 | Profibus | Digital | ||
AED 9101D |
|
|
|
| 10 ... 30 V | |||
AED 9201B |
|
|
| 2x DI, 4x DO | 18 ... 30 V | |||
AED 9301B |
|
|
|
| 2x DI, 4x DO | 18 ... 30 V | ||
AED 9401A |
|
|
| 2x DI, 4x DO | 18 ... 30 V | |||
AED 9501A |
|
|
|
| 10 ... 30 V | |||
*RS-485 2-wire = Half-Douplex, RS-485 4-wire = Full-Douplex
All AED Work with Amplifier-board AD103C which gest plugged inside AED.
AED CAD Files
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| AED CAD step 파일 |
제품 자료
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| Release Note | ||||
|
AD103C Release Notes
Description of the AD103C firmware releases | 다국어 | |||
| 데이터 시트 | ||||
| AD103C - Data Sheet | English | |||
| AED9401A - Datenblatt | German | |||
| AD103C - Datenblatt | German | |||
| AD103C - Prospetto dati | Italian | |||
| AD103C - データシート | Japanese | |||
| AD112D - Data Sheet | English | |||
| AD112D - Datenblatt | German | |||
| AED9101C-Z2/22 - データシート | Japanese | |||
| AED9101D - Caractéristiques techniques | French | |||
| AED9101D - Data Sheet | English | |||
| AED9101D - Datenblatt | German | |||
| AED9101D - Prospetto dati | Italian | |||
| AED9101D - データシート | Japanese | |||
| AED9201B - Data Sheet | English | |||
| AED9201B - Datenblatt | German | |||
| AED9201B - データシート | Japanese | |||
| AED9301B - Data Sheet | English | |||
| AED9301B - Datenblatt | German | |||
| AED9301B - データシート | Japanese | |||
| AED9401A - Data sheet | English | |||
| AED9401A - Prospetto dati | Italian | |||
| AED9401A - データシート | Japanese | |||
| AED9501A - Data Sheet | English | |||
| AED9501A - Datenblatt | German | |||
| AED9501A - Prospetto dati | Italian | |||
| AED9501A - データシート | Japanese | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| AD103C - Operating Manual | English, German | |||
| AD112D - Operating Manual | English, German | |||
| AED - User Manual | English, German | |||
| FIT-AED-KIT - Operating Manual | English, German | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| AED - Quick Start Guide | English, German | |||
| 액세서리 | ||||
| 1- KAB - データシート | Japanese | |||
| Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
| Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
| Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
| 인증서 | ||||
| Firmware Parts certificate | English | |||
| TC2279 - Test certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| AD, AED - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| AD103C - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| AED9101 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| AED9201B - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| AED9301B - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| AED9401A - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| AED9501A - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| Device Descriptions | ||||
|
AED CANopen EDS
Device Description for CANopen versions Date: 09/2020 | Version: 1.0 | Size: 5 KB | 다국어 | |||
|
AED DeviceNet EDS
Device Description for DeviceNet versions Date: 09/2020 | Version: 1.0 | Size: 7 KB | 다국어 | |||
|
AED Profibus DP
PROFIBUS DP files for AED (AD101B, AD103). German version: GSD file. English version: GSE file. German as well as English version: GSG file (for Siemens). Date: 01/2004 | Version: 1.05 | Size: 74 KB | 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
AED CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. | Size: 2 MB | 다국어 | |||
|
AED9301A Step7 Example
AED9301A Step7 Example Date: 03/2009 | Size: 1 MB | 다국어 | |||
|
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| 다국어 | |||
| Tech Notes | ||||
| AED/FIT - Operating Information | English, German | |||