DIS2116 Secure Digital Weighing Indicator
DIS2116은 자동차와 트랙 저울의 안전성과 효율성에 관한 동향을 반영한 디지털 중량측정 시스템입니다.
DIS2116의 순수한 디지털 디스플레이 기능을 넘어서 - 관련 된 모든 특징들(무게 구성, 오프센터 하중 보정, 무역법에 따른 설정, 측정 신호 필터)이 쉽게 설정되고, 동시에 데이터의 안전성을 최대로 제공합니다.
DIS2116 Secure Digital Weighing Indicator
DIS2116 디지털 계량 표시기가 WTX110-D로 교체되었습니다.

DIS2116은 자동차와 트랙 저울의 안전성과 효율성에 관한 동향을 반영한 디지털 중량측정 시스템입니다.
DIS2116의 순수한 디지털 디스플레이 기능을 넘어서 - 관련 된 모든 특징들(무게 구성, 오프센터 하중 보정, 무역법에 따른 설정, 측정 신호 필터)이 쉽게 설정되고, 동시에 데이터의 안전성을 최대로 제공합니다.
중량 측정 시스템의 쉬운 조작은 특히 매일 수많은 하중 작용을 받는 자동차나 트랙 저울에서 반드시 쓰입니다. DIS2116 덕분에 관련 된 모든 준비를 매우 빠르게 바꿀 수 있습니다. 특히 시간 절역, 전기적 오프센터 하중 보정을 쉽고 매우 정확하게 수행할 수 있습니다.
그리고 DIS2116은 높은 데이터 안전성 기준을 준수합니다. 최신의 EC법은 암호화 된 데이터 송신을 요구합니다. 무역법에 따라 DIS2116 디지털 중량 측정 시스템은 암호화 된 데이터 전송을 통해 안전성을 보장합니다.
DIS2116 인터페이스는 저울 장비를 다른 시스템에 연결하기 위한 가상의 모든 연결 가능성을 열어둡니다. Ethernet 또는 다른 버스 시스템에 연결하기 위한 애니버스 포트는 추가 선택이 가능합니다.
DIS2116은 C16i 로드셀과 결합되어 순수한 디지털 측정 체인으로써 조작 됩니다. 안전성, 디지털 신호 처리를 통한 이익을 누리세요. - 신호 품질, 데이터 손실 없는 EMC와 동력. DIS2116 하나에 세 부분 이상 구분 되어 각각 최대 8개의 로드셀을 허용합니다. VKD2R-8 디지털 접속 배선함은 로드셀의 병렬 연결을 위해 사용 됩니다.



측정 오류를 방지하기 위해, 오프 센터 하중 보정(off-center load compensation)은 무계를 측정하기 전에 필요합니다. 대부분의 경우, 오프센터를 벗어난 부하 보정은 시간이 오래 걸리고 복잡합니다. 오프 센터 하중 보정(off-center load compensation) DIS2116로 계측기기의 혁신적인 혜택을 누리실 수 있습니다.
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| DIS2116 - Data Sheet | English | |||
| DIS2116 - Datenblatt | German | |||
| DIS2116 - Prospetto dati | Italian | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| DIS2116 - Bedienungsanleitung | German | |||
| DIS2116 - Bedienungsanleitung: Kommunikationsbefehle | German | |||
| DIS2116 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| DIS2116 - Operating Manual | English | |||
| DIS2116 - User Manual | English | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| DIS2116 - Quick Start Guide | German, English | |||
| 인증서 | ||||
| DIS2116 - EC Type-Approval Certificate | English, German | |||
| DIS2116 - Test Certificate | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| DIS, DWS - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| DIS2116 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| 기타 | ||||
| Anybus Module, CANopen - Parameter Documentation | French, German, English | |||