배터리식의 직접 표시 장치가 달린 SLS 저울은 기존의 현가 장치에 통합 가능하며 거래용 이동식(legal-for-trade) 및 비 거래용 이동식(non legl-for-trade)에 사용 가능합니다.  

Video: Adjusting the SLS Sling Scale

환자의 중량 측정에서 계산에 이르기까지 의료 및 산업 부문에 응용 

여러분이 사용하는 환자 이송 리프트에 이미 저울이 장착되어 있습니까? 환자의 중량 측정은 점차 중요한 사항으로 여겨지고 있습니다. 2003년 이후로, 유럽에는 환자의 중량에 기반하여 약을 투여할 때 병원에 승인 저울을 비치하도록 법으로 정하고 있습니다. SLS 거래용 이동식 슬링 저울은 이러한 요건을 충족하기 때문에 의료 응용 부문에서 이동용의 사용에 특히 적절합니다. 슬링 저울은 MPG 90/385/EWG에 의거한 SLS 승인을 아직 받지 않았기 때문에 의료 기기로 승인된 환자 이송 리프트와 결합적인 형태로만 사용될 수 있습니다.

하지만, SLS는 산업 분야에서도 유용합니다. 승인된SLS는 배터리 장착형으로 무게 및 힘 계측에 사용될 수 있고, 비 거래용 이동식의 경우, 배송용 부품 중량측정 외에도 계산 기능이 작동될 수 있어 단위별 재고 조사에도 안성맞춤입니다.

SLS 슬링 저울의 거래용 이동식 단일 범위 버전은 100 g분해도에 최대 용량이 200kg입니다. 거래용 이동식 이중 범위형 버전으로 추가적 중량측정 범위가 각각 최대 320 kg 및200 g 분해도에도 이용할 수 있습니다.

설치 장소와는 별도로 검증을 통한 로지스틱스의 이점

다양한 설치 장소에 사용 가능한 거래용 이동식 저울이 필요하십니까? SLS의 유일무이한 특징이 제공하는 로지스틱스의 이점을 유용하게 활용해 보세요! 검증 및 밀봉이 된 이후라도 슬링 저울은 각 설치 장소에 따라 조정될 수 있습니다. 즉, 거래용 이동식 저울의 효율적인 보관이 가능합니다. 적합한 훈련 및 공식적 허가가 보장된다면, 여러분은 인도 전에 스스로 현지 g 인자를 입력할 수 있습니다. 

추가적 이점

  • 독일 국립 계측 연구소(PTB)가 OIML R 76에 대해 SLS를 테스트 했습니다
  • 다양한 형태의 장착 액세서리 (나사산이 있는 볼트, 크래들 어댑터, 훅, 링 아이즈)를 이용할 수 있으며 쉽게 장착 가능합니다.
  • 최대 1 톤까지 높은 오버로드 안정성을 보장합니다.
  • 화면 표시가 선명합니다.
  • 두 개의 버튼으로 사용이 용이합니다.
  • 자동 차단 기능이 있으며, 30초 ~ 10분 사이의 시간 프레임 내에서 선택 가능합니다.
  • 특수 필터 모드가 있습니다.
  • 토글 키로 중량 단위 kg/lbs 전환이 가능합니다. (거래용 이동식에만 해당) 
  • 가동 시 자동으로 영점 조절됩니다.
  • 제조업체의 선택적 EC 적합성 평가 (제조업체 자체 검증) 
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response