Clip - 산업용 계측에 저렴하고 왁벽한 솔루션을 제공

산업 응용을 위한 clip-Electronics: clip-Electronics은 산업용 계측에 저렴하고 왁벽한 솔루션을 제공합니다. 이것은 컨트롤 캐비넷에 설치된 간단하게 어린이 게임 'clip-on' 입니다.(모듈은 직접 DIN 레일에..) 터미널 프론트와 각 모듈에서 보여지는 기능적인 다이어그램으로부터 접근이 가능한 터미널을 이용해, 시스템은 아주 편리한 친사용자 환경을 제공합니다. 시스템의 완벽한 유연성은 사용의 용이함과 연관이 되어 있어, 계측과 제어에서 결정적인 솔루션의 결과를 얻을 수 있습니다.

만약 좋지 못한 산업 환경에서 작동을 위해 안정된 시스템을 원하신다면, 저희가 제공해 드리겠습니다. clipIG 시스템- IP65으로 밀봉된 견고한 하우징에 설치된 표준 모듈을 이용하여 저렴하게. HBM은 또한 요구에 따른 많은 다른 구성들을 제공해 드릴 수 있습니다.'


Clip 모듈:

AE101:스트레인 게이지 풀 브릿지용 DC 앰프; 정적, 동적 계측 용(6kHz); 선택 가능한 여자 전압; 0.1 ~ 8mV/V 계측 범위

AE301: 스트레인 게이지 풀 브릿지용 CF 앰프(600Hz); 아주 높은 영점 안정성; 4 스트레인 게이지 센서까지 병렬로 작동 가능; 0.03% typ. 선형성 에러; 0.2 ~ 8mV/V 계측 범위

AE501: 인덕티브 하프 & 풀 브릿지용 CF 앰프 (4.8 kHz); 8 ~ 400mV/V 계측 범위

GR201: 2 독립된 입력의 듀얼 리밋 스위치; -10V ~ +10V에서 적용할 수 있는 기준 전압(reference voltage); 스위치 방향, 이력현상과 스위칭 타임은 선택이 가능

TS101: 자동 테어링과 유니트 저장; 피크 값과 순시값 수집; 엔벨로프 곡선 기능 선택 가능

EM201, EM201K2: Single and/or dual find stage for +20mA or +4 ...+20mA current output; 허용 하중 저항 <500 Ohm

NT101A, NT102A: 모듈(230V, 115V/50 ... 60Hz)을 위한 파워 공급; 4 모듈까지 연결 가능 (15V= / max. 650mA); 오버로드 보호

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response