MVD2510 - 프로세스 컨트롤과 테스트 벤처를 위한 컨트롤 패널 계측 앰프
MVD 2510은 스트레인 게이지 로드셀을 이용하고 공식적인 교정을 조건으로 하지 않는, 산업용 중량 계측 분야 응용을 위한 테일러 메이드 입니다. 전형적인 예는 중력 레벨 게측 뿐만 아니라 컨테이너와 사일로 중량 계측 등이 있습니다.
MVD 2510은 병렬 연결된 4개의 로드셀까지 공급할 수 있습니다. 고품질 DC 앰프는, 계기들은 또한 저주파 컨테이너 바이브레이션 까지도 효과적으로 억제할 수 있는 0.05Hz의 디지털 필터를 가집니다. 두 개의 리밋 스위치는 예를 들어 제공되는 오버플로 모니터링이나 간단한 투약량 컨트롤을 가능 하도록 하는, 감독 기능을 위해 이용할 수 있습니다. 자유롭게 측정할 수 있는 아날로그 산출은 얻을 수 있는 특성화된 신호 컨디셔닝에 대한 더 심화된 방법을 제공합니다.
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| MVD - Caractéristiques techniques | French | |||
| MVD2555 - Caractéristiques techniques | French | |||
| MVD2555 - Data Sheet | English | |||
| MVD2555 - Data Sheet | English | |||
| MVD2555 - Datenblatt | German | |||
| MVD2555 - Prospetto dati | Italian | |||
| 브로슈어 | ||||
| Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
| Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
| Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
| HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
| HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
| HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
| Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| MVD2555 - Operating Manual | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| MVD2555 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
MVD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Date: 03/2012 | Version: 1.00 | Size: 19 MB | 다국어 | |||
|
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Date: 09/2008 | Version: 2.2 | Size: 40 MB | 다국어 | |||
| Tech Notes | ||||
|
TechNotes
This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English and German
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee.
| Size: 2 MB | 다국어 | |||