MVD2510 - 패널 마운팅을 위한 DC 계측 앰프 MVD2510 - 패널 마운팅을 위한 DC 계측 앰프 | HBM

MVD2510 - 프로세스 컨트롤과 테스트 벤처를 위한 컨트롤 패널 계측 앰프

MVD 2510은 스트레인 게이지 로드셀을 이용하고 공식적인 교정을 조건으로 하지 않는, 산업용 중량 계측 분야 응용을 위한 테일러 메이드 입니다. 전형적인 예는 중력 레벨 게측 뿐만 아니라 컨테이너와 사일로 중량 계측 등이 있습니다.

MVD 2510은 병렬 연결된 4개의 로드셀까지 공급할 수 있습니다. 고품질 DC 앰프는, 계기들은 또한 저주파 컨테이너 바이브레이션 까지도 효과적으로 억제할 수 있는 0.05Hz의 디지털 필터를 가집니다. 두 개의 리밋 스위치는 예를 들어 제공되는 오버플로 모니터링이나 간단한 투약량 컨트롤을 가능 하도록 하는, 감독 기능을 위해 이용할 수 있습니다. 자유롭게 측정할 수 있는 아날로그 산출은 얻을 수 있는 특성화된 신호 컨디셔닝에 대한 더 심화된 방법을 제공합니다.

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
MVD - Caractéristiques techniques French
MVD2555 - Caractéristiques techniques French
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Data Sheet English
MVD2555 - Datenblatt German
MVD2555 - Prospetto dati Italian
브로슈어
Control de procesos industriales con HBM - Folleto Spanish
Controle de processo industrial com HBM - Folheto Portuguese
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo Italian
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 Korean
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット Japanese
HBM的工业过程控制 - 手册 Chinese
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure French
사용 메뉴얼
MVD2555 - Operating Manual English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity 다국어
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
MVD2555 - EU Declaration of Conformity 다국어
소프트웨어
MVD CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Date: 03/2012  |  Version: 1.00  |  Size: 19 MB

다국어
MVD Scout Assistant

System-CD for MVD2555 and SCOUT55.

Date: 09/2008  |  Version: 2.2  |  Size: 40 MB

다국어
Tech Notes
TechNotes

This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55.

They show a step-by-step solution up to the running project.

Available languages: English and German

  • MVD2555/Scout55 saving parameters with MVD/Scout-Assistant
  • MVD2555/Scout55 saving parameters on the ext. module XM001

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

 

 |  Size: 2 MB

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.