Z6 휨 빔 로드셀(bending beam load cells)은 산업용 저울을 위한 중요한 중량 계측 부품입니다.

예외적인 정밀도(OIML R 60에 따르는 정밀도 등급)에 더하여, Z6 로드셀은 험한 제조 환경에서도 잘 이겨내는데 아주 적합합니다.

Key Features

Approvals

OIML, NTEP, Ex, GOS

Protection class

EMC 승인

Material

스테인레스 스틸

Nominal load

5 kg / 10 kg /20 kg / 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t

Accuracy class

D1, C3, C4, C6

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
French
English
Simplified Chinese
Japanese
Korean
German
Portuguese
Spanish
Italian
브로슈어
English
German
설치/조립 방법
Italian
Spanish
French, German, English
인증서
다국어
German
다국어
Declaration of Conformity
다국어
다국어
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

다국어

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

다국어
다국어
방폭

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response