상거래용을 포함하여 사실상 모든 응용 분야에 사용 가능한 높은 정밀도
HLC 로드셀: C6의 정밀도와 견고성을 갖춘 중량 계측 제품
HLC 로드셀은 모든 종류의 탱크, 배칭 또는 플랫폼 저울과 함께 사용하기에 이상적이며 레벨 모니터링에도 적합하여 많은 시장 선도 업체들이 사용하고 있습니다. 6-wire 구성 덕분에 최고 C6(OIML R60 기준)의 정밀도로 정확한 측정 제공할 수 있습니다. 견고성이 뛰어난 HLC 로드셀은 표준 규격으로 공급되기 때문에 100kg에서 10톤까지 원하는 최대 용량에 맞게 쉽게 통합하고 조정할 수 있습니다. IP69K 보호 등급 및 IECEx-ATEX 방폭 설계가 적용된 버전도 공급 가능합니다.
- 정밀도 등급: C6
- 보호 등급: IP68 and IP69K
- 최대 용량: 110 kg ~ 10 tons
정밀성
- C6의 정밀도(OIML III 등급에 해당)
- 저항 변화를 보정할 수 있는 6-wire 구조와 개별적으로 절단하여 길이를 조정할 수 있는 케이블
- 최대 6,000개 분야에 사용 가능한 상거래용 중량 계측 시스템
- 복수의 로드셀에 병렬 연결이 가능하도록 최적화

견고성
- 스테인리스 강 소재의 로드셀
- TPE-0 케이블 피복(선택 사양) 덕분에 화학 물질에 대한 내성이 매우 높음
- IP68/IP69K 보호 등급으로 상시로 습하고 압력이 높은 조건에서도 높은 내구성을 발휘
- 방폭 버전 공급 가능(예: IECEx-ATEX-Zone 1/21)

견고성 및 방폭 설계 덕분에 극한 환경에서도 사용 가능
Flexible
- All product versions have identical dimensions and low height
- Up to eight maximum capacities available (110 kg, 220 kg, 550 kg, 1.1 t, 1.76 t, 2.2 t, 4.4 t, 10 t)
- Approved as per OIML R60 and other internationally recognized certification standards
- Easy and fast integration, suited to prefabricated platforms
- Different cable types and lengths available

표준 규격 및 넓은 용량 덕분에 여러 용도로 사용 가능

현재 사용 가능: 커넥터 플러그가 내장된 HLC-P
가장 많이 판매되는 HLC 벤딩 빔 로드셀은 이제 HLC-P 변형에 내장된 M12 커넥터와 함께 선택적으로 사용할 수 있습니다. 즉, 사용자가 케이블 선택에 더 유연하고 케이블을 훨씬 빠르게 교체할 수 있으며 기계를 분해할 필요가 없습니다.
내장형 플러그는 220kg~4.4t의 공칭 부하에 사용할 수 있습니다. HLC-P 로드셀의 치수는 다른 HLC 변형과 호환되므로 로딩 풋 또는 베이스 플레이트와 같은 모든 액세서리를 새 버전과 함께 사용할 수 있습니다.

CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
HLC 버전 및 액세서리
공급 가능 버전 :
- Version B1 (standard version)
- Version B2 (special protection)
- Version A1 (with through-hole thread)
- Version F2 (with blind hole)
- 방폭 버전(선택 사양)
- HLC/M 중량 계측 모듈(로드셀을 보호하는 특수 기계식 장치가 장착된 제품)로도 공급 가능
최고 수준의 내구성 요건을 충족하는 데 사용되는 다양한 액세서리(예: 로딩 피트, 고무-금속-스프링 요소 액세서리)
더욱 자세한 정보는 아래 데이터시트를 참조하십시오.