CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
RSCC 스테인리스 강 로드셀은 50 kg to 5 t 까지의 최대 용량에서 이용 가능하며 표준으로서 정확도 등급 C3을 따릅니다. 정확도 등급 C3은 OIML R60 당 3000d resolution의 class C3 III legal-for-trade scales을 위한 요구조건을 충족시킵니다. 이런 설계로 인해 RSCC로드셀은 매달려 있는 탱크의 편리한 중량계측이나 컨베이어, 배칭 또는 하이브리드 스케일에서의 사용을 가능하게 합니다. 중량측정의 레벨 계측에서 어플리케이션의 주요 분야입니다. 밀봉 캡슐화는 50kg의 작은 최대 용량에서도 IP68 보호등급이 적용됩니다.