밴드 저울과 메터링(metering)/배칭 저울을 위해서 뿐만 아니라 미디엄 내지 헤비급 중량 계측을 위해, U2A 로드셀은 매다는 탱크 중량 계측에 있어 훌륭한 선택 입니다. 엄청나게 견고한 U2A 로드셀은 건축 자재 산업 분야에서 첨가제의 중량 계측을 위해 더 많이 사용되고 있습니다.

Key Features

  • Load cells made of corrosion-resistant materials
  • Suitable for scales according to OIML R60 up to 1000d
  • Six wire circuit
  • Low profile
  • For tensile loads
  • Meets EMC requirements according to EN 45 501
  • Explosion proof version acc. to ATEX 95 optional

Nominal load

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t

Accuracy class

0.1 %, 0.2 %, D1

Approvals

OIML, Ex

Protection class

EMC approved

Material

Stainless steel

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
Japanese
German
Italian
브로슈어
English
German
설치/조립 방법
Italian
German, French, English
인증서
다국어
다국어
EU Declaration of Conformity
다국어
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

다국어

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

다국어

Ex I M1

다국어
방폭

C16, C2, U2A, RTN

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

다국어

Order Numbers

1-U2A/50KG
1-U2A/100KG
1-U2A/200KG
1-U2AD1/500KG
1-U2AD1/1T
1-U2AD1/2T
1-U2AD1/5T
1-U2A/10T
1-U2A/20T

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response