CFT 피에조 일렉트릭 포스 트랜스 듀서는 5에서 120 kN까지 측정 가능하며, 특히 공간이 제한 된 곳에서도 힘 측정이 가능합니다. 고도의 다아나믹 프레스-피트 및 빠른 힘의 변화가 일어나는 조립 공정의 모니터링을 위한 맞춤 트랜스 듀서 입니다. PACEline 힘 측정 체인의, CFT 트랜스 듀서는 교정 되지 않은 포스 와셔와 사용 가능합니다.

최소 면적, 완벽한 안정성: 크기 97% 감소
PACEline CFT 피에조 일렉트릭 포스 트랜스 듀서는 센서 기술을 이용하여 트랜스 듀서의 3% 정도의 공간만을 차지 합니다. 매우 작은 크기지만 신뢰성에는 아무런 변화가 없습니다. CFT 트랜스 듀서는 간격에 맞추어 변함 없는 정확성으로 측정을 수행합니다.

PACEline CFT 포스 트랜스 듀서는 다양한 산업분야의 환경에 맞춘 견고한 디자인을 포함하여 많은 혜택을 제공합니다. 양쪽의 플랜지 연결 부위나, 중간의 구멍 덕분에, PACEline CFT 포스 트랜스 듀서는 쉽고 빠르게 시스템과의 연결이 가능합니다.

PACEline CFT 포스 트랜스 듀서는 케이블과 charge amplifier를 포함하여 CMC 측정 체인 과 함께 사용 가능합니다.

Extensive Range Of Accessories

  • Various cables
  • Summing boxes for connecting sensors in parallel
  • Pre-stressing sets for convenient installation
  • Coupling for cable extension

PACEline Accessories

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response