U15 의 향상된 기능
- 향상된 기술 데이터 제공 (creep, TK0, hysteresis)
- 확장된 측정 범위: ISO376에 따른 0.5등급 충족 (10%부터)
- 인장/압축 참조 센서로 사용 가능(최대 용량 2.5 MN)
U15 힘 센서 [2.5 kN ...1000 kN]
뛰어난 정밀도를 자랑하는 U15 힘 센서는 최대 2.5MN까지의 인장압축력을 측정할 수 있습니다. 따라서 까다로운 조건의 테스트 벤치 및 교정기의 마스터 센서로 사용할 수 있습니다. (예: 재료 테스트 기계의 확인이나 교정 또는 전달 측정을 통해 교정기를 표준에 맞게 추적 관리)
변위가 매우 작아 부하를 받을때도 매우 안정적인 기하학적 구조를 유지하며 높은 해상도, 뛰어난 신호 대 노이즈비, 낮은 측정 불확도는 센서의 높은 출력 신호(25kN부터, 4mV/V 이상)에 기반합니다. 따라서 전자장치의 측정 범위를 효율적으로 활용할 수 있습니다.
U15는 ISO 376에 따른 0.5등급 요건을 충족합니다. 대칭을 이루는 디자인 덕분에 센서가 온도 변화의 영향을 최소한으로 받습니다. U15 고정밀 로드셀은 보호 등급이 IP67로 높고 스테인리스 스틸 자재를 사용하여 매우 견고합니다.


열악한 사용 조건에서도 표준에 부합하는 높은 정밀도

완벽한 솔루션, 신뢰성 있는 교정 액세서리 포함

동적 또는 거친 조건에서도 높은 측정 정확도 제공
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| U15 CAD step 파일 | ||
| U15 악세사리 CAD step 파일 |
더 많은 정보는 제품의 데이터 시트를 확인하세요.
The combination of the reference transducer U15 and the precision measuring amplifier module QuantumX MX238B results into an extremely cost-effective precision measuring chain. Thanks to the modular design of the QuantumX modules, you can also easily extend this measuring chain by a number of additional measuring variables, e.g. Temperature, voltage, angle of rotation.
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| U15 - Caractéristiques techniques | French | |||
| U15 - Data Sheet | English | |||
| U15 - Datenblatt | German | |||
| U15 - Prospetto dati | Italian | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| U15 - Mounting instructions | German, English, Italian, Chinese, French | |||
| 액세서리 | ||||
| K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
| K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
| K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
| K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| U10M, U10S, U15, C10, C15 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||