HBM에서 ISO 376 에 따른 DKD 교정은 센서를 위한 기술적인 데이터가 등급 00을 위해 요구되는 명세 사항 이상으로 성과를 나타낸다는 것을 보증합니다. 여러분은 HBM의 너클 아이, 로드 버튼 및 가압 부품(thrust pieces)과 같은 필수 설치 액세서리의 모두를 이용할 수 있습니다. 교정의 목적을 달성하기 위해서, 저희는 HBM의 ML38B 고정밀 앰프와 함께 Z30A 센서를 권장합니다.

Z30A 센서에서 통합된 전자 데이터 쉬트인 TEDS가 앰프에서 파라미터 계측의 매뉴얼 셋업을 여러분에게 나누어 드립니다. TEDS를 이용해 계측에 대한 확신을 더 크게 가져 보세요. 이 기계는 또한 매뉴얼 셋업에서 일어날 수 있는 실수들을 제거하는데 도움이 될 것 입니다.

힘 션트(shunt)의 감소하는 효과를 위한 움직이는 플러그 위치는 독특한 기술입니다. 최적 케이블 아웃렛을 위해 방사상으로나 축의 방향으로 설치되는 플러그 사이에서 선택하세요. 인장력 계측을 하는 동안, 이것은 케이블의 무게 때문에 생기는 휨모멘트의 결과의 효과를 최소화 합니다.

Extensive Range of Accessories

  • Tensile force application per ISO 376
  • Thrust pieces per ISO 376
  • Knuckle eyes
  • Various connection cables in different, practical lengths and with plugs (soldered onto the cable on request) for connecting to the amplifier

Please check data sheet for further information. 
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
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.