Z4A 힘 센서 가장 많이 요구하는 정밀 요구 조건에도 부합합니다. DKD 교정은 EN 10002-3 (version Z4A-G) (class 00, class 05 for 500kN)에 따르는 센서의 최적 조건 분류설명이 요구하는 대로 만들 수 있습니다.

이 센서는 인장력과 압축력을 위한 고정밀 계측을 위해 그리고 힘 비교 계측(force standard)을 위해 사용됩니다. 부가적인 특징은 휨 모멘트와 최소화되는 횡축 힘의 영향을 최소화하는 혁신적인 보상 방식을 사용합니다.

Z4A는 또한 산업용 응용에 적합하고 예를 들어 만약 하나의 센서가 여러개의 힘 범위를 포함하는 것을 가능하게 하고 더하여 센서 변위를 위한 시간과 비용을 절약한다면, 이용될 수 있을 것입니다. 이 센서는 0...20kN 에서 0...500kN까지의 여러개의 기본적인 계측 범위에서 이용할 수 있습니다.

Key Features

 
Max. operating force [%] 150
Nominal temp. range [°C] +10...+40
Protection system IP 67
Material 열처리된 스틸
Direction of force 인장력/ ?泉劤扁?lt;/td>
Nominal force 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN
Nominal sensitivity [mV/V] 2

Z4A Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
French
Italian
English
German
Italian
설치/조립 방법
Italian
German, French, English
EU Declaration of Conformity
다국어

Order Numbers

1-Z4A/20KN
1-Z4A/50KN
1-Z4A/100KN
1-Z4A/200KN
1-Z4A/500KN

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response