중국은 원자력 발전소를 위한 한층 강화된 디젤 엔진 모니터링 시스템을 개발했다.

중국 엔지니어는 대기 중인 디젤이 강화된 원자력 안전 규정을 충족한다는 것을 보장하기 위해

HBM의 GEN2i  데이터 수집 장비를 기반으로 엔진 모니터링 시스템을 개발했다.


원자력 산업에서는 안전성이 가장 중요한 부분으로 여겨져 왔으며, 백업용 비상 디젤의 상시 가동 기능의 중요성으로 그 성능을 지속적으로 모니터링해야 했다.

GEN2i 데이터 수집 시스템

The GEN2i data acquisition system

예를 들어, 일본 규정에서는 가장 많이 사용되는 현대실 디자인 중 하나인 비등수원자로(BWR)에서 고압 노심 스프레이 시스템에 전원을 공급하는 디젤 발전기의 전원 공급기를 항시 사용할 수 있도록 요구하고 있다. 최근 US가 설계한 개량형 비등수형 경수로에는 설계 사양에 세 개의 비상 디젤이 포함된다.


중국 엔지니어는 HBM의 GEN2i를 사용하여 모든 엔진 신호를 모니터링하고 기록하여 즉시 정류할 수 있도록 가능한 장애를 신속하게 판단할 수 있다.


HBM의 GEN2i는 1,000샘플/분, 또는 16샘플/초 속도로 지속적으로 기록할 수 있도록 설정된 시스템으로 신호를 모니터링하기 위해 68개 채널(디지털 48개, 아날로그 20개)을 제공한다. 디젤 엔진의 모든 채널은 모니터링되며, 시스템은 신호가 정의된 값을 초과했을 경우, 정의된 범주 내에 포함되는지 여부 등, 작업자가 정의한 트리거 펑션을 사용한다. 트리거 방식의 예에는 상승 또는 하강 에지 트리거, 듀얼-레벨 트리거, 창 트리거 등이 포함된다.


트리거되면 GEN2i는 1,000샘플/초의 보다 빠른 샘플링 속도로 전환되어 잠재적인 문제가 발생하기 전후에 즉시 신호를 캡쳐할 수 있게 된다. 이 높은 데이터 캡쳐 속도로 GEN2i를 작동시키는 실제 시간은 사용자가 정의할 수 있다. 이 기능은 조속한 조치를 취할 수 있도록 경로를 빠르고 즉각적으로 식별할 수 있게 한다.


GEN2i는 Windows 7 운영 체제를 통합하고 있는 고속 멀티-채널 방식의 연속 레코딩 기능을 갖추고 있다. 또한 신호파형을 현장에서 간편하게 실시간으로 관찰할 수 있는 17인치 터치 스크린이 장착되어 있고, 차후 데이터 분석을 위해 PC나 랩탑에 쉽게 연결할 수 있다.

시스템 셋업

시스템 셋업, GEN2i는 상단에 있음.

중국 엔지니어가 고안한 이 시스템은 32개 채널의 디퍼런셜 아날로그 카드를 사용하여 0-10V 전압 신호와 4-20mA 전류 신호를 0.1%의 정밀도로, 채널 당 16-비트 A/D 레졸루션으로, 최대 20kS/s의 샘플링 레이트로 수집한다.


또한 최대 1MS/s의 샘플링 레이트를 갖는 64개 채널의 디지털 카드도 있다. 이 카드의 메모리 용량은 512MB이며, 64개 채널의 TTL 디지털 입력과 회전 및 주파수 측정을 위해 세 개의 채널이 있다.


고속 레코딩을 완료한 다음에는 GEN2i가 표준 레코딩 상태로 되돌아간다. 이러한 방식으로 GEN2i를 사용함으로써, 엔진을 낮은 레코딩 속도로 장시간 동안 모니터링할 수 있다. 문제가 발생하면, 시스템이 자동으로 높은 속도로 레코딩을 하여 장애와 관련된 최대 데이터를 알맞게 캡쳐하여 분석할 수 있도록 한다.

Related Product

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요