X60는 액체형(B)과 파우더형(A)로 이루어진 이액형(2-component) 빠른 경화 접착제 입니다. 혼합하는 것은 아주 간단합니다.; 파우더용을 위한 혼합 숟가락이 포함되어 있습니다. 액체형은 방울 수에 의해 계산될 수 있습니다. 일반적인 응용 분야는: 낮은 온도, 케이블을 보호하기 위한 침투성 자재.
배달: 서로 다른 사이즈로, 개봉 후에도 다시 닫을 수 있는 패키지 형태. 두 가지중 하나만으로도 사용 가능

  • 1-X60* 100g component A, 2x40 ml component B
  • 1-X60-NP*400g component A, 400 ml component B
  • 1-X60/A 100g component A
  • 1-X60/B 2x40ml component B
  • 1-X60-NP/A 400g component A
  • 1-X60-NP/B 2x200ml component B

1-X60 와 1-X60NP은 스트레인 게이지의 설치를 위한 다음과 같은 액세서리를 포함합니다.:

  • 두 형태를 섞을 수 있는 양동이
  • 막대기
  • 혼합용 스푼
  • 매뉴얼과 안전 데이터 쉬트

Product literature

제목 / 설명 언어
브로슈어
German
English
사용 방법
French, German, English
Download: Technical Article / White Paper

Building a complete wind turbine structural and condition monitoring system.
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
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.