본 제품은 단종 예정으로 2024년 중반까지 또는 공급이 소진 될때 까지만 사용이 가능합니다.(대체모델: 1-CA80)
Z70는 시안아크릴레이트로 만든 저온 경화 접착제 단일형 입니다. 경화는 상온에서 엄지 압력(thumb pressure)으로 오직 아주 얇은 접착 필름위에서만 가능합니다. 경화 진행을 위해서는 촉매 작용으로써 공기 습도가 40%~70% 사이가 되어야 합니다.
사용조건이 좋지 않은 경우에는 촉진제를 추가로 함께 함께 사용하는 것이 좋습니다.(예: 낮은 상대습도,산성에 약한 표면, 낮은 온도)
시아노아크릴레이트를 위한 어떤 활성제라도 사용할수 있습니다.
배달: 개봉 후 다시 닫을 수 있는 플라스틱 용기 (10 cm³).
다음의 액세서리들이 배달 품목에 포함됩니다.:
- 플루어러팔러머(Fluoropolymer) 호일
- 플루어러팔러머(Fluoropolymer) 밴드
- 드롭 도징 장비
- 매뉴얼과 안전 데이터 쉬트
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
사용 메뉴얼 | ||||
Z70 - User Manual | English, German, French | |||
사용 방법 | ||||
BCY01 - Instructions for use | French, English, German | |||
안전 수칙 | ||||
BCY - Safety instructions | 다국어 | |||
Z70 - Safety Instructions | 다국어 | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||