Easy to use, thanks to quick off-center load compensation
C16i: 디지털 로드셀
- 플랫폼 중량 계측 기계를 이용한 용이한 오프센터 하중 보상: 소프트웨어 명령을 거친 에러가 없는 안정된 반응성; 납땜 없는 저항 등.
- 강화된 유지보수 옵션: TRADE®는 중량 계측 시스템을 로드셀까지 바로 통과하게 만듭니다. 그래서 전화기를 통한 멀리 떨어진 곳에서도 더 쉽고 더 신뢰있는 진단이 가능.
- 하드웨어에 대한 요구가 감소: 중량계측 인식기나 alibi printer가 필요 없음.
- 잡음에 대한 둔한 민감성: 디지털 신호 전달.
고객 맞춤 디자인된 TRADE® 소프트웨어 – 검증을 위해 허용될 수 있는 PTB 테스트 인증서 D09-00.34 는 계측된 데이터를 디스플레이 되고 적당히 저장되게 합니다. 게다가, DDE인터페이스는 다른 프로그램과 데이터 교환이 가능합니다. 저울 제조업체가 해야할 일 중의 하나는, 업무적으로 이용가능한 중량 계측 인식기를 이용해 HBM의 TRADE® 소프트웨어에 전달하는 로지스틱스 소프트웨어를 리셋하는 것입니다.
C16i 디지털 로드셀은 아날로그 C16a 버전과 같은 크기입니다. 따라서 예전 저울을 개조하실 때, 기계적은 변형이 필요없습니다.
* 소프트웨어 TRADE는 제공되지 않습니다.
Nominal load | 20 t / 30 t / 40 t / 60 t |
Accuracy class | D1, C3 |
Approvals | OIML, GOS |
Notes | 디지털 로드셀 EMC 승인 |
Material | 스테인레스 스틸 |
Protection class | IP 68 (IP 69K) |
Intelligent
- Exact measurement results up to accuracy class C4
- Easy off-center load compensation due to high nominal (rated) sensitivity (internally 1,000,000 parts)
- A/D conversion directly in the load cell with RS485 output signal (4-wire)
- Self-centering and self-restoring, with anti-rotation lock against movements around the Y-axis

Flexible
- Legal-for-trade weighing system up to 4,000 parts
- Uniform design for the analog version of the load cell, ideal for retrofitting
- Available in 4 maximum capacities (20 t, 30 t, 40 t, 60 t)
- Approved according to OIML R60 and other internationally accepted certifications
- Standard cable with clearly visible red-color TPE-0 jacket; available up to 40 meters length, optionally with metal mesh.

Versatile to use with high precision and international certificates
Ruggedized
- Measuring body and housing made of stainless steel
- Integrated overvoltage protection
- EMC robust according to EN 45501 and EN 55011
- With IP68 / IP69K resistant to permanent moisture and dirt
- High permissible vibration load
- Sound anti-rotation lock

Resists long-term extreme conditions due to robust design
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Accessories available
- Thrust pieces
- Weighing indicator (WTX110-D)
- Interface converter SC232/422B
- Cables in different lengths up to 40 m, also with metal mesh
For more information, please refer to the data sheet.
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
C16i - 数据表 | Chinese | |||
C16i - Data Sheet | English | |||
C16i - Datenblatt | German | |||
C16i - Hoja de caracteristicas | Spanish | |||
C16i - Prospetto dati | Italian | |||
C16i - Технический паспорт | Russian | |||
C16i - データシート | Japanese | |||
브로슈어 | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
설치/조립 방법 | ||||
C16i - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
C16i - Mounting Instructions | English, German, French | |||
C16i - Инструкция по монтажу | Russian | |||
인증서 | ||||
C16i - OIML CS Certificate | English | |||
C16i - Parts Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C16i - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||