디지털 C16i 로드셀과 TRADE® PC 소프트웨어를 이용해, HBM은 전통적인 솔루션을 넘어 더욱 개선된 디지털 중량 계측 시스템 솔루션으로 확실한 이점을 안겨드립니다.

  • 플랫폼 중량 계측 기계를 이용한 용이한 오프센터 하중 보상: 소프트웨어 명령을 거친 에러가 없는 안정된 반응성; 납땜 없는 저항 등.
  • 강화된 유지보수 옵션: TRADE®는 중량 계측 시스템을 로드셀까지 바로 통과하게 만듭니다. 그래서 전화기를 통한 멀리 떨어진 곳에서도 더 쉽고 더 신뢰있는 진단이 가능.
  • 하드웨어에 대한 요구가 감소: 중량계측 인식기나 alibi printer가 필요 없음.
  • 잡음에 대한 둔한 민감성: 디지털 신호 전달.

고객 맞춤 디자인된 TRADE® 소프트웨어 – 검증을 위해 허용될 수 있는 PTB 테스트 인증서 D09-00.34 는 계측된 데이터를 디스플레이 되고 적당히 저장되게 합니다. 게다가, DDE인터페이스는 다른 프로그램과 데이터 교환이 가능합니다. 저울 제조업체가 해야할 일 중의 하나는, 업무적으로 이용가능한 중량 계측 인식기를 이용해 HBM의 TRADE® 소프트웨어에 전달하는 로지스틱스 소프트웨어를 리셋하는 것입니다.
C16i 디지털 로드셀은 아날로그 C16a 버전과 같은 크기입니다. 따라서 예전 저울을 개조하실 때, 기계적은 변형이 필요없습니다.

* 소프트웨어 TRADE는 제공되지 않습니다. 

 

 
Nominal load 20 t / 30 t / 40 t / 60 t
Accuracy class D1, C3
Approvals OIML, GOS
Notes 디지털 로드셀 EMC 승인
Material 스테인레스 스틸
Protection class IP 68 (IP 69K)

Key Features

  • Digital output signal (RS-485/4-wire)
  • Self restoring rocker pin
  • Simple to install
  • Stainless steel material, laser welded, IP68
  • Legal for trade verification according to OIML R60 up to 6000d
  • Meets EMC/ESD requirements according to EN 45501
  • Inbuild overvoltage protection
  • Nominal load: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t
  • Accuracy class: D1, C3 and also C6 accuracy
  • Approvals: OIML, GOS
  • Protection class: IP 68 (IP 69K)

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
Chinese
Japanese
German
Spanish
Italian
브로슈어
English
German
설치/조립 방법
Italian
German, French, English
인증서
다국어
다국어
EU Declaration of Conformity
다국어
방폭

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

다국어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response