토크 계측 시 원심 가속도 – 종종 과소평가되지만 매우 효과적임
회전 토크 계측 기술에 있어 롤러코스터, 스핀 드라이어 및 원심분리기의 공통점은 무엇일까요? 그 답은 놀랍게도 원심 가속도입니다. 회전과 치수의 결합으로 가속도가 발생합니다. 가속도를 기존 질량과 곱하면 이에 맞게 안전 구조가 요구되는 높은 힘이 발생합니다.
한 편으로 롤러코스터의 가속도는 잠재적 건강 위험을 피할 수 있을 정도로 높아야 하며, 다른 한 편으로 가속도는 중력을 없애고 중량을 느끼지 못하도록 유도하기에 충분히 높아야 합니다. 누구나 스핀 드라이어(사실상 원심분리기)가 작동하는 원리를 알고 있습니다. 서로 다른 재료들이 분리되는 것이지요.
하지만, 일상생활에서 발생하는 원심 가속도는 토크 계측 동안 발생하는 원심 가속도에 비해 비교적 낮습니다.
- 스핀 드라이어의 원심 가속도는 대략 400 g ≈ 4,000 m/s² 로, 드럼 직경과 회전 속도에 따라 달라집니다.
- 롤러코스터의 원심 가속도는 대략5 g ≈ 50 m/s²입니다.
- 하지만, 회전 토크 트랜스듀서의 원심 가속도는 수 천g 또는 m/s²입니다.