합리적 가격과 뛰어난 성능을 갖춘 T40B 토크센서는 높은 측정 정확도와 안정성을 자랑합니다.
T40B 자기회전속도 측정 시스템이 내장된 디지털 토크 센서
T40B은 뛰어난 정밀성과 견고성을 갖추고 있으며, 정적/동적 토크 측정에 특히 적합한 제품입니다. 최대 0.03%의 정확도를 보장하며, 높은 온도에서도 안정적인 측정이 가능합니다. 내장된 마그네틱 회전 속력 측정 시스템을 이용하여 구동 트레인의 출력 측정을 할 수 있습니다. 비 접촉식의 전자장 유도 방식 기반의 시그널 전송을 통해 반영구적인 내구성을 보장하며 수리가 거의 필요하지 않습니다. EtherCAT용 TIM-EC 인터페이스 모듈과 Profinet용 TIM-PN은 토크와 회전 속력 시그널을 최신 테스트 벤치 시스템과 통합할 때 최고의 성능과 높은 활용도를 보장합니다.

합리적 가격과 뛰어난 성능을 갖춘 T40B 토크센서는 높은 측정 정확도와 안정성을 자랑합니다.
오류 탐지(Error-detection) 기능을 갖춘 디지털 전송 방식으로 데이터 손실 없이 뛰어난 측정 정확도를 자랑합니다.
견고함 : 진동 환경에도 정밀한 측정을 할 수 있습니다.

까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 측정 데이터를 전송합니다.

다양한 측정 환경에서 유연하게 사용할 수 있습니다.
HBM은 e모빌리티의 미래를 향해 효율화, 성능 향상, 측정 범위 확대, 구조 내구성, 온도 분석 개선을 목표를 가지고 사용자에게 최고의 툴을 제공합니다.