PW27A: 최대 20 kg까지의 위생적인 측량 PW27A: 최대 20 kg까지의 위생적인 측량 | HBM

PW27A: 최대 20 kg까지의 위생적인 측량

PW27A 제품 시리즈의 로드셀을 통해, 식제품을 생산하고 충진하는 기업은 미래의 모든 도전에 맞설 준비가 되어 있습니다.

0~10kg 및 0~20kg 범위의 저용량을 위해 설계된 로드셀은 엄격한 EHEDG 사양을 충족시키므로 식료품의 충진, 포장, 칭량에 더할 나위 없이 적합합니다. 견고한 스테인리스 강철 파이프 하우징과 조화로운 스테인리스 강철 측정기기 본체의 특별한 디자인으로 인하여, PW27A 로드 셀은 기밀 밀봉되어 있고 매우 견고합니다(IP68/IP69K 보호 등급). 따라서 고압 세척기를 사용하여 신속하고 철저하게 청소할 수 있습니다. PW27A 로드셀의 캡슐화한 통합형 과부하(최대 용량의 최대 10배까지) 보호장치로 인하여, PW27A 로드셀은 누군가가 실수로 밟아도(기기를 청소할 때 등) 기능에 전혀 영향을 받지 않습니다.

더욱 신속한 통합에 필요한 커넥터를 제공하는 PW27AP 로드셀 버전도 준비되어 있습니다.

 

  • 정확도 등급: C3 다중 범위
  • 최대 용량: 0–10 kg 및 0–20 kg
  • 보호 등급: IP68/IP69K

 

식품을 위한 제품 개발

  • OIML((국제법정계량기구)가 인증한 정확도(C3MR)
  • 용이하고 잔여물이 남지 않는 청소: “Clean In Place “ (CIP)
  • IP68/IP69K
  • 0–10 kg 및 0–20 kg 범위의 최대 용량

식품 가공 및 충진에 대한 모든 요구사항을 충족함. 일반적인 포장 크기에 적합한 최대 용량 범위

EHEDG 시험 완료

  • 틈이나 모서리가 없는 먼지 방지 디자인
  • 전체가 스테인리스 강철로 제작되어 식품 업계에서 사용에 적합함
  • 특별한 표면 품질
  • 완전 밀봉
  • 항균성 케이블

용이한 청소: 액체는 밑으로 떨어져 제거되며 청소 시에 잔여 물질이 남지 않음

 

견고성

  • 견고한 자재 사용으로 내약품성이 강함
  • 습하고 혹독한 환경에 적합함
  • 특허 기술인 과부하 보호  – 무결함 및 무균 상태를 항상 유지함
  • 극한 환경에서도 신뢰성이 입증됨

극한 환경에서도 내구성이 강하며 견고함

사용 가능한 2개 버전

특수 센서는 표준 버전(PW27A)과 다양한 케이블의 가변적 연결을 위해 플러그(M12)가 장착된 버전(PW27AP)의 두 가지 버전으로 제공됩니다.

이에 따라, 조립 속도가 빨라지고 교체가 손쉬워 집니다.

 

디지털 세계로

DSE 측량 제품 또는 PAD 디지털  변환 전자 제품을 통해  PWA7A 또는 PW27AP의 측정 데이터를 신속하고 간편히 시각화하고 구성하며 ‘연결된 PLC’에 전송할 수 있습니다. 컴팩트한 둥근 형태의 스테인리스 강철 재질 외함은 액체 및 불리한 환경 조건으로부터 전자장치를 보호합니다. DSE-HIE는 엄격한 위생 기준을 적용하는 애플리케이션에서 사용하는 것을 권장합니다.

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.