PW15B: 스테인레스 스틸 재질의 싱글포인트 로드셀 PW15B: 스테인레스 스틸 재질의 싱글포인트 로드셀 | HBM

SP4M 및 PW15 로드셀: 최대 200kg까지 측정 가능하고 최고의 보호등급 IP68/69K 획득.

PW15 및 SP4M 시리즈 로드셀은 균일한 풋프린트를 갖추고 있으나 제각각 다른 특성을 제공합니다. 유연한 스케일 설계를 가능하게 하므로 폭넓은 적용 분야에서 쓰일 수 있습니다. 각각 다른 사양을 가지고 있어 식품, 포장, 화학 산업은 물론 무역 및 농업 분야에서 사용하기에 최적인 제품입니다. 또한 충진 및 생산 시스템을 비롯 벨트형, 바닥형, 테이블형, 적재용 스케일에 적용하기에 안성맞춤입니다. 

  • SP4M 싱글 포인트 로드셀은 알루미늄 재질로 매우 폭넓은 공칭 측정 범위를 가지고 있고, 최대 20,000의 최대 계수(Y값) 및 최대 정확도 등급 C6의 다중 측정 범위에서 매우 정밀한 칭량이 가능합니다. 당사의 로드셀은 잠재적 폭발 위험이 있는 대기 또는 환경에 적합한 방폭형 제품 뿐만 아니라, 다양한 길이의 연결 케이블과 병렬 연결용에 맞게 균형잡힌 출력을 내보내는 추가 옵션 버전으로도 선택 가능합니다.    

  • PW15B 싱글 포인트 로드셀은 스테인리스강 재질로 다양한 종류의 주변 환경에서 사용될 수 있습니다. 또한 병렬 연결된 스케일에 적용하기에 적합한 균형 잡힌 출력을 내보낼 수 있고, 다양한 방폭형 제품으로 선택 가능합니다.

  • PW15AH 싱글 포인트 로드셀은 매우 뛰어난 견고함을 갖추고 있고 캡슐 밀봉 처리되어 있으며, 최고의 보호등급인 IP68/IP69K를 획득한 제품입니다. PW15AH 로드셀은 극한의 주변 환경에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.

  • PW15PH 싱글 포인트 로드셀은 매우 뛰어난 유연성을 갖추고 있고, 혁신적인 플러그 시스템 덕분에 신속한 교체가 가능합니다. 용접 밀폐처리된 플러그 장치를 갖추어 보호등급 IP68/69K의 요구사항을 만족시킵니다. 이 제품에 맞는 연결케이블도 HBM에서 구입하실 수 있습니다.

Products at a glance

 

SP4M

PW15B

PW15AH

PW15PH

      
정확도 등급 / 최소 검정 눈금값 (Y)C3에서 최대 C6까지의 다중측정범위; Y = 10,000에서 최대 20,000개C3 다중측정범위, 최대 15,000개의 Y

C3 멀티레인지,

 Y = 25,000 까지

C3 멀티레인지,

Y = 25,000 까지

최대 용량1 kg ... 200 kg7,5 kg ... 200 kg10 kg ... 100 kg10 kg ... 100 kg
재질알루미늄스테인리스 강스테인리스 강스테인리스 강
보호 등급IP67IP67IP68/IP69KIP68/IP69K
케이블 길이1,5 m ... 12 m1,5 m ... 12 m3 m, 6 m 
주요 특장점


최대 6,000개의 검정 눈금 (정확도 등급 C6)

방폭형 로드셀 구매 가능

편심(Off-center) 부하 보상

병렬 연결에 적합하도록 조절된 출력장치 (옵션으로 구매 가능)

다중측정범위 용도를 위해 제한된 최소눈금값

방폭형 로드셀 구매 가능

병렬 연결에 적합하도록 조절된 출력장치  (옵션으로 구매 가능)
 

보호용 케이블

위생 또는 무균성 환경에서 보다 까다로운 조건이 요구되는 경우, 당사의 PW25 및 PW27 위생용 로드셀을 참조해주시기 바랍니다.

다양한 연결 케이블 선택 가능

위생 또는 무균성 환경에서 보다 까다로운 조건이 요구되는 경우, 당사의 PW25 및 PW27 로드셀을 참조해주시기 바랍니다.

보편적으로 폭넓게 사용 가능

  • 사용자의 용도에 맞도록 스케일을 조절할 수 있는 범용 시스템
  • 보상 처리된 코너 부하 오류 (OIML R76)
  • 높은 신호 안정성을 보장하는 6선식 회로

  • 뛰어난 EMC 내성
  • 시험 성적서로 검증된 품질 (OIML R60)
  • 제한된 범위 내에서 다중 측정 범위에 적용 가능

다양한 분야에서 폭넓은 용도로 사용 가능한 이상적인 솔루션

용이한 맞춤화

  • 1kg~200kg까지 매우 폭넓은 최대 용량 범위
  • 콤팩트한 디자인 덕분에 일체형 통합이 용이함
  • 스테인리스강 또는 경량 알루미늄으로 제조된 본체 
  • 보호 등급 IP68/IP69K를 갖춘 러기드형
  • 방폭형 제품 선택 가능
  • 특수 보호 처리된 각종 케이블 및 플러그
  • 균형 잡힌 신호를 출력하는 병렬 연결에 적합

개별 용도에 맞춤화된 스케일 구성 및 설계에 따라 최적화 설정 가능

특수 부속품

  • 다양한 연장의 케이블 선택 가능

  • 다양한 재질(PVC, PUR)의 케이블 선택 가능

다양한 용도와 주변 환경에 적합한 연결 케이블. 로드셀을 즉시 사용할 수 있습니다.

PW15.../SP4M Series

악세서리 및 옵션

  • 병렬 연결에 적합하도록 조절된 출력장치

  • 방폭 처리된 방폭형 제품들
  • 다양한 품질 및 연장의 케이블 선택 가능

보다 자세한 사항은 데이터시트를 참조해 주시기 바랍니다.

관련 자료

제목 / 설명언어
데이터 시트
PW15AH - Caractéristiques technique French
PW15AH - Data Sheet English
PW15AH - Datenblatt German
PW15AH - Prospeto dati Italian
PW15AH - データシート Japanese
PW15B - Caractéristiques techniques French
PW15B - Data Sheet English
PW15B - Datenblatt German
PW15B - Prospetto dati Italian
PW15B - データシート Japanese
PW15PH - Data Sheet English
PW15PH - Datenblatt German
PW15PH - データシート Japanese
SP4M - Data Sheet English
SP4M - Datenblatt German
SP4M - Prospetto dati Italian
SP4M - データシート Japanese
설치/조립 방법
PW15AH - Mounting instructions English, German, French
PW15B - Mounting instructions French, German, English
PW15PH - Mounting instructions French, German, English
SP4M - Mounting instructions French, German, English
인증서
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW15AH / PW15PH - OIML Certificate English
PW15AH / PW15PH - Test Certificate English
PW15B - OIML Certificate English
PW15B - Test Certificate English
SP4M - OIML Certificate English
SP4M - OIML Certificate 2018 English
SP4M - Test Certificate (1-5kg) English
SP4M - Test Certificate (7-200kg) English
Declaration of Conformity
PW15 - EU Declaration of Conformity 다국어
PW15AH - EU Declaration of Conformity 다국어
PW15PH - EU Declaration of Conformity 다국어
SP4M - EU Declaration of Conformity 다국어
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

다국어
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

다국어
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

다국어
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
방폭
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions

[Translate to 한국어:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.