PW10A 싱글 포인트 로드셀은 중량 계측 과업을 위한 완전한 올라운더(all-rounder)입니다: 견고하고, 시험 테스트된 HBM 품질, 이용 가능한광범위한 애드온(add-on) 옵션들 . 예를 들어: 방폭 버전, 서로 다른 케이블 길이, 병렬 연결용 아웃풋.

PW10A, PW12C, PW16A 타입은 다양한 사이즈가 있습니다. 응용에 관한 요구사항이 무엇이든:PW10A, PW12C, PW16A 항상 최고의 솔루션만을 제공해 드립니다.

PW10A 의 최대 플랫폼 사이즈는 600 x 500 mm 입니다. 쉴드 6-와이어 연결 방식 케이블의 표준 버전은 3 m 길이 입니다; 그러나,다른 길이에서도 이용 가능합니다. 표준 버전에 추가하여, HBM은 로드셀을 위한 더 많은 애드온(add-on)옵션을 제공하고 있습니다, 예를 들어, 더 긴 케이블(12m까지), 적용된 아웃풋이나 다중 범위 응용을 위한 절감된 최소 로드셀 검증 간격(vmin). 모든 PW10A… 싱글 포인트 로드셀은 또한 각 ATEX 95 (Zone 1, 21; Zone 2,22)으로 방폭 버전에서 이용 가능합니다.

Key features

  • OIML R60 approval
  • Max. capacities: 50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Meets EMC standards (EN 45 501)
  • Shielded connection cable
  • 6 wire configuration
  • Material: Aluminum

Optional:

  • Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
  • Explosion-proof versions
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
Japanese
German
Italian
브로슈어
English
Russian
Simplified Chinese
German
설치/조립 방법
Italian
French, German, English
French, German, English
인증서
다국어
다국어
Declaration of Conformity
다국어
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

다국어

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

다국어
방폭

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

다국어

Order Numbers

1-PW10AC3/50KG-1
1-PW10AC3/100KG-1
1-PW10AC3/150KG-1
1-PW10AC3/200KG-1
1-PW10AC3/250KG-1
1-PW10AC3/300KG-1

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response