올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션을 갖춘 PW10A 올라운더(all-rounder): 많은 애드온(add-on) 옵션을 갖춘 PW10A | HBM

PW10A 싱글 포인트 로드셀은 중량 계측 과업을 위한 완전한 올라운더(all-rounder)입니다: 견고하고, 시험 테스트된 HBM 품질, 이용 가능한광범위한 애드온(add-on) 옵션들 . 예를 들어: 방폭 버전, 서로 다른 케이블 길이, 병렬 연결용 아웃풋.

PW10A, PW12C, PW16A 타입은 다양한 사이즈가 있습니다. 응용에 관한 요구사항이 무엇이든:PW10A, PW12C, PW16A 항상 최고의 솔루션만을 제공해 드립니다.

PW10A 의 최대 플랫폼 사이즈는 600 x 500 mm 입니다. 쉴드 6-와이어 연결 방식 케이블의 표준 버전은 3 m 길이 입니다; 그러나,다른 길이에서도 이용 가능합니다. 표준 버전에 추가하여, HBM은 로드셀을 위한 더 많은 애드온(add-on)옵션을 제공하고 있습니다, 예를 들어, 더 긴 케이블(12m까지), 적용된 아웃풋이나 다중 범위 응용을 위한 절감된 최소 로드셀 검증 간격(vmin). 모든 PW10A… 싱글 포인트 로드셀은 또한 각 ATEX 95 (Zone 1, 21; Zone 2,22)으로 방폭 버전에서 이용 가능합니다.

Product Literature

제목 / 설명언어
데이터 시트
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
PW10A - Charactéristiques techniques French
PW10A - Data Sheet English
PW10A - Datenblatt German
PW10A - Prospetto dati Italian
PW10A - データシート Japanese
설치/조립 방법
PW10A - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
사용 메뉴얼
LCMC - Operating Manual English, German
빠른 실행 가이드
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
인증서
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW10 - OIML Certificate English
PW10 - Test Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
PW10 - EU Declaration of Conformity 다국어
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

다국어
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

다국어
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
방폭
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions

[Translate to 한국어:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.