고속 다이나믹 중량 측정용 로드셀
PW22 싱글 포인트 로드셀은 빠르고 다이나믹한 중량 측정에 적합하도록 설계되었습니다.
PW22 싱글 포인트 로드셀은 다열식 중량 선별 계측에 적합합니다. IP67의 보호등급으로 습기나 먼지가 있는 산업용 환경에서도 사용할 수 있습니다. 게다가 강성이 특히 뛰어나 높은 고유 공진 주파수를 가지고 있습니다. 따라서 안정화 시간이 짧아 계측 시간을 줄일 수 있습니다. 저울의 최대 눈금값이 크고 정확도 등급이 C3이기 때문에 신뢰성이 높고 매우 정밀한 측정 결과가 나옵니다. 특허받은 압축 및 인장 방향의 과부하 정지 기술 덕분에 최대 용량의 5배에 이르는 과부하를 견딜 수 있습니다. 6 kg 에서 최대 90 kg 까지 측정 가능하며 케이블 길이를 조절할 수 있어 다양한 어플리케이션에 사용됩니다. (ATEX 버전 지원, 옵션 별도)
견고한 디자인되어 빠르고 정확한 중량 계측 가능
극한 환경에서 사용할 수 있는 로드셀
다양한 측정 용량과 옵션들로 여러 어플리케이션에 활용 가능
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| PW22 - Data Sheet | English | |||
| PW22 - Datenblatt | German | |||
| PW22 - データシート | Japanese | |||
| PW22C3 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| 브로슈어 | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW22 - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| 인증서 | ||||
| PW22 - OIML Certificate of Conformity | English | |||
| PW22 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW22 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
다국어 | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
다국어 | |||
| 방폭 | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16 |
Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, German, Russian | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Individual offer
Technical advice
Fast response