적은 변위, 높은 고유주파수: The PW2D 싱글 포인트 로드셀은 동적 중량계측시 탁월한 선택입니다. 극도의 높은 중량 계측속도를 위해 특별히 제작되었습니다. PW2D는 일반적인 소형 변위센서이므로 세계적으로 유일무의한 로드셀입니다.

최대 플랫폼 사이즈 380x380 mm. 베이직 버전의 변형 4-와이어 연결 케이블은 350 mm 길이와 적은 무게 단위로 제작되었습니다. 또한 스탠다드 버전에서는 예를들어, 더 길어진 케이블(6m이상), 다양한 응용 범위에 대한 추가 입력 또는 축소된 최소 로드셀 검증 구간(vmin) 등을 로드셀에 추가 옵션을 제공합니다

Key features

  • Accuracy class C3, C3MR with OIML R60 test report
  • Max. capacities PW2D: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Protection class IP67 (acc. to EN 60 529)
  • Shielded connection cable
  • Material: Aluminum
  • Optimized for dynamic weighing applications


Optional

  • Connection cable in 6 wire configuration
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Order Numbers

1-PW2DC3/7.2KG-1
1-PW2DC3/12KG-1
1-PW2DC3/18KG-1
1-PW2DC3/36KG-1
1-PW2DC3/72KG-1

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response