PW4M 싱글 포인트 로드셀: 3kg 이하의 가벼운 물체도 정밀하게 측정합니다.

PW4M 싱글 포인트 로드셀은 3kg 이하의 하중을 C3 정확도로 매우 정밀하게 계측할 수 있습니다. 이 로드셀은 0.3kg~3kg까지의 측정 범위를 제공하며 테스트 인증서 및 OIML R60 인증서가 함께 제공됩니다. 로드셀 크기 자체가 작고 가성비가 높아 제약이나 화장품, 식음료 산업의 소포장 배치, 충진 및 중량 점검에 적합합니다.

  • 정확도 등급: C3 (OIML R60)
  • 최소 인터벌(Minimum verification interval): 0.05 g 까지
  • 최대 용량: 0.3 kg ~ to 3 kg

높은 정확도

  • 최대 3,000개까지 분할할 수 있는 C3 정확도 등급의 중량 계측 시스템
  • 최소 확인 간격 비율 Y = 10,000에 해당하는 0 ~ 0.0140%/10K의 매우 작은 온도 계수 
  • Off-center 하중 보상
white check mark in green circle

고품질 스트레인 게이지 로드셀로 인증된 고정밀 중량 계측

우수한 보호등급

  • IP65의 보호 등급
  • Shielded 커넥터 플러그
  • 온도 보상 
  • 10 ~ +40°C의 공칭(정격) 온도 범위
white check mark in green circle

전자기장과 온도의 영향이 있는 경우에도 정확한 측정 결과 제공

 

 

Plug & Weigh™

  • 엣지 커넥터가 있는 1.5m 길이 연결 케이블로 신속하게 통합
  • 200 x 200mm 이하의 플랫폼 크기에 적합한 콤팩트한 디자인
  • 소질량 계측용 최대 용량 4가지 제공(0.3kg, 0.5kg, 2kg, 3kg)
white check mark in green circle

편리한 플러그 연결로 신속 가동

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response