어떠한 간섭에도 정확한 측정결과 제공 - 반송 주파수(Carrier frequency)방식 덕분에 케이블 길이에 따른 간섭이 발생하여도 정밀한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
QuantumX MX1615B / MX1616B(신제품)
QuantumX MX1615B 및 QuantumX MX1616B는 풀 브리지, 하프 브리지, 쿼터 브리지 구성의 스트레인 게이지의 정확하고 안전한 데이터 수집은 물론 스트레인 게이지 기반의 센서, 포텐셜미터(Potentiometers), 온도 센서(PT100) 또는 DC 전압(+/- 10V) 값 계측에도 적합합니다.
16채널을 제공하는 MX1615B 및 MX1616B 모듈은 TEDS 기능을 통해 별도의 설치 작업 없이 곧 바로 센서를 연결하여 사용할 수 있으며 다른 QuantumX 시리즈와도 자유롭게 결합하여 확장할 수 있습니다.
(신제품 MX1616B 추가 기능: 최대 1,000 Ohm 까지의 스트레인 값 측정 지원)
정밀성
- 채널당 최대 20 kS/s 까지의 측정 속도 및 넓은 대역폭(Bandwidth) 지원
- 측정 결과에 영향을 미치는 간섭(높은 전류, 전자파, 온도 등등)을 방지하는 견고한 매커니즘

시간 절감 및 효율성
- 연결 즉시 사용가능(Plug & Measure) - TEDS 기능을 통한 자동 채널 구성 지원
- 푸쉬인 플러그(Push-in plugs) - 센서의 날선(Free-end)을 바로 플러그에 꽂아 연결 가능

시간 절약 및 측정 효율 향상: 별도의 배선작업 및 설치작업 없이 센서를 연결하여 즉시 사용할 수 있기 때문에 시간 절약 및 측정 효율이 증가합니다.

HBM catman 소프트웨어
catman data acquisition software simplifies the acquisition, visualization and analysis of your measurement data.
스트레인 게이지 저항에 따른 DAQ
스트레인 120 - 350 Ohm
MX1615B: 120 혹은 350 Ohm을 사용하는 풀, 하프, 쿼터브리지 형식의 스트레인게이지 연결
스트레인 350 - 1,000 Ohm
MX1616B: 350 혹은 1,000 Ohm을 사용하는 풀, 하프, 쿼터브리지 형식의 스트레인게이지 연결
매우 견고한 유니버셜 DAQ
SomatXR MX1615B-R: 눈, 비, 습기, 분진 등의 가혹한 환경에서도 정밀한 측정 결과를 제공하는 DAQ(120 혹은 350 Ohm 지원)
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.