탁월한 사용성으로 GEN2i 데이터 레코더가 닐슨 노먼 그룹 어워드(Nielsen Norman Group award)에서 수상

미 자문 기관인 닐슨 노먼 그룹(NN/g)에서는 최초의, 유일한 계측 기구로서 탁월한 사용성 덕분에 수상한 GEN2i data recorder(GEN2i dat recorder)를 소개하였습니다. 심사위원들은 특히 분명한 메뉴 검색 및 실질적 기능에 중점을 둔 사항 등을 평가하였습니다.

현대적 계측 기구에는 이전보다 훨씬 더 정밀한 데이터가 요구됩니다. 그 결과로서, 계측 기구 사용자들이 숙달되기에 필요한 다양한 특징과 기능들이 있습니다. 결과: 기구를 제어하는

의도적으로 제한된 많은 기능들

테스트 및 계측 전문업체 HBM에서는 GEN2i 데이터 레코더의 개발과 함께 새로운 분야를 개척하였습니다. HBM의 소프트웨어 사용성 매니저인 Cees de Vries는 다음과 같이 말합니다. "저희는 GEN2i 데이터 레코더 개발상의 수많은 온스크린 기능 및 특징들을 의도적으로 제한하였습니다."


이러한 접근법을 이제 미 자문 기관인 닐슨 노먼 그룹(자체 "사용성 쇼케이스 2012“에 GEN2i 데이터 레코더를 포함시킴)에서 평가하였습니다. " GEN2i 개발자들은 매우 효율적인 방식으로 활용 가능한 스크린 영역을 사용하여 모든 필수 기능들에 스크린을 통해 접속할 수 있다고 확신하였습니다“라는 것이 그 이유가 될 수 있습니다. 모든 기능에 한 번의 클릭(계측하는 동안 사용자의 상황에 무척 편리하게 적용되는 디자인)으로 터치스크린 디스플레이를 통해 접속할 수 있다는 사실이 특별히 언급되어야 합니다.

일관된 사용자 중점 형태로서 사용성

이 어워드에서는 사용성이 단순한 „좋은 디자인“ 이상일 수 있다는 사실을 보여주고 있습니다. 사용성은 사용자의 관점에서 기구의 모든 것을 개념화 하게 되며 개발 또한 구성해 나가고 있습니다. 따라서, 사용자 친화적인 기구는 경제적 요인이 될 수 있는데, 그 이유는 분명한 사용자 검색의 도움으로 작동 오류 및 잘못된 해석을 피할 수 있기 때문입니다. 이것은 특히 높은 셋업 비용을 수반하는 테스트 및 계측에서 결정적으로 중요합니다.


HBM의 GEN2i는 광범위하게 적용되는 휴대용 데이터 레코더입니다. 최대 64개의 입력 채널 덕분에, GEN2i는 데이터 수집을 직접 하드 디스크로 할 수 있습니다. 하지만, 트랜지언트 레코더(transient recorder)로도 사용될 수 있습니다. 이 기구는 편리한 터치스크린을 통해 완전하게 제어될 수 있습니다.

2012 애플리케이션 디자인 콘테스트 대상

GEN2i는 Nielsen Norman Group.으로 부터 대상을 수상하였습니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요