W1ELA/0-2 inductive displacement sensors 타입은 정상적으로 설치 됩니다. 예를 들어 기계, 테스트 장비, 측정 계기 등. 이 센서는 4.8 kHz 의 커리어 주파수(carrier frequency)를 정밀도 0.2%에 이용할 수 있습니다.
W1ELA/0 Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| W1ELA/0 - Data Sheet | English | |||
| W1ELA/0 - Datenblatt | German | |||
| W1ELA/0 - Prospetto dati | Italian | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| W1ELA/0 - Mounting instructions | German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| W1E - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||