WI
소형 프로브
작은 변위 센서에서 큰 이슈가 ...
만약 공간의 부족이 여러분이 변위센서를 사용하시는 것을 방해 했다면, 아마 이제 여러분들은 WI 시리즈의 인덕티브 미니어처 프로브를 생각해 보실 수 있습니다. 측정 길이 2mm,5mm와 8mm 클래핑이 있는 10mm는 기본으로 이용할 수 있습니다. 이 제품들은 protection class IP67에 따르고 있습니다.
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| WI - Caractéristiques techniques | French | |||
| WI - Data Sheet | English | |||
| WI - Datenblatt | German | |||
| WI - Istruzioni per il montaggio | Italian | |||
| WI - Prospetto dati | Italian | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| WI - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| WI - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
Individual offer
Technical advice
Fast response