몇가닥으로 꼬여진 연결 와이어가 있는 캡슐화된 스트레인 게이지 - 캡슐화 되어 방수되고 화학적인 데미지로 부터 보호됨
Product description
Material | 특별한 플라스틱 자재 |
Measuring grids | 3 mm |
Notes | 2 혹은 4 플루어러팔러머(Fluoropolymer)절연 와이 |
Resistance (Ohm) | 350 |
Key Features
- IP67 보호 등급
- 1 m (39.4 inch) 플루어러팔러머(Fluoropolymer) 절연되어 몇가닥으로 꼬여진 연결 와이어
- 특별한 플라스틱 재료로 완벽하게 캡슐로 싸여져 방수되고 화학적인 데미지로 부터 보호됨
- 습기가 변화에도 훌륭한 영점 시그날 안전성
- 2-와이어나 4-와이어가 반복적으로 순환
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| LE11 - 數據表 | Chinese | |||
| LE11 - Caractéristiques techniques | French | |||
| LE11 - Data Sheet | English | |||
| LE11 - Datenblatt | German | |||
| LE11 - Folha de dados | Portuguese | |||
| LE11 - Hoja de características | Spanish | |||
| LE11 - Prospetto dati | Italian | |||
| LE11 - データシート | Japanese | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||