몇가닥으로 꼬여진 연결 와이어가 있는 캡슐화된 스트레인 게이지 - 캡슐화 되어 방수되고 화학적인 데미지로 부터 보호됨

Product description

Material

특별한 플라스틱 자재

Measuring grids

3 mm

Notes

2 혹은 4 플루어러팔러머(Fluoropolymer)절연 와이

Resistance (Ohm)

350

Key Features

  • IP67 보호 등급
  • 1 m (39.4 inch) 플루어러팔러머(Fluoropolymer) 절연되어 몇가닥으로 꼬여진 연결 와이어
  • 특별한 플라스틱 재료로 완벽하게 캡슐로 싸여져 방수되고 화학적인 데미지로 부터 보호됨
  • 습기가 변화에도 훌륭한 영점 시그날 안전성
  • 2-와이어나 4-와이어가 반복적으로 순환
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response