SG250은 어떤 용매도 없는 투명한 단일형 실리콘 고무 입니다. 경화를 위한 촉매로는 오직 공기 중 습기만 있으면 됩니다. SG250은 경화하는 동안 어떤 부식 작용도 하지 않습니다. 이러한 점은 스트레인 게이지 응용에 있어서 아주 중요한 포인트가 됩니다.
SG250은 산소 투과성을 가지고 있습니다.

Key Features

Curing
conditions

Air drying at room temperature

Temperature range of resistance in air

-70 ... +250 °C

Application method

Tube application

Storage capability at room temperatures

6 month

Components

transparent single component silicon rubber without any solvents

Package contents

tube with approx. 85 g

One package suffices for approx.

20 strain gages

Documents

제목 / 설명 언어
사용 방법
Italian
German, French, English
Download: Technical Article / White Paper
English
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.