SL450은 고온 경화되고 고온 사용에 적합합니다. (450°C까지).

Key Features

Curing
conditions

95 °C ~ 315 °C의 온도

Temperature range of resistance in air

-50 ... +450°C

Application method

브러쉬 사용

Storage capability at room temperatures

6 개월

Components

용매를 포함한 투명한 실리콘 레진

Package contents

대략 병당 25 g들이 3 병c/w

One package suffices for approx.

90 스트레인 게이지

견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.